Baies & Batiracks
Les baies autoportants sont conçues pour accueillir facilement et en toute sécurité l'équipement, y compris le câblage. Nous proposons 2 séries de baies principales - PREMIUM et iSEVEN - qui satisferont même les utilisateurs les plus exigeants qui ont besoin de technologie de maison, d'ICT et de télécommunications. Nous avons des types universels avec une construction soudée ou non assemblée, ainsi que des baies spéciales pour des utilisations spécifiques (c'est-à-dire des baies serveurs). Les cadres ouverts offrent un endroit sûr et accessible pour loger l'équipement dans des salles fermées, salles serveurs et datacenters. Nous proposons 3 séries de cadres ouverts de base qui peuvent être utilisés seuls ou en rangées à l'aide du système vertical de gestion des câbles haute densité et d'autres accessoires de notre portfolio. Supports muraux et SOHO: grâce à leur taille compacte, ces armoires conviennent aux petits bureaux et aux maisons.
PREMIUM Server RF1
La RF1 PREMIUM Server est un nouvelle baie de la série Premium conçue pour les conditions et les applications les plus exigeantes.
Affichage
iSEVEN Ri7
Conçues pour faire bénéficier l'utilisateur d’un rapport qualité/prix incomparable.
Affichage
PREMIUM Housing RB1
La série de baies de colocation PREMIUM Housing RB1 est conçue pour les centres d’hébergement et de colocation. Tous les types d'équipements 19" actifs et passifs peuvent être hébergés à l'intérieur.
Affichage
iSEVEN Server
Cette configuration de baie répond à la plupart des demandes et apporte un rapport qualité/prix imbattable qui la rend idéale pour une utilisation au quotidien
Affichage
iSEVEN Flex RM7
Conçues pour les besoins des utilisateurs dont les contraintes d'espace ne permettent pas d'installer les baies de la série iSEVEN (RI7) en construction soudée.
Affichage
SERVEUR iSEVEN FLEX
La baie SERVEUR iSEVEN Flex est idéale pour qui a besoin d'héberger des serveurs correctement.
Affichage
PREMIUM Serveur RSF
La meilleure baie serveurs de sa catégorie, conçue pour les datacenters, les salles d'équipements et les locaux réseau ou télécoms.
Affichage
PREMIUM Cabling RDF
Une baie de câblage de qualité supérieure conçue pour les datacenters, les salles d'équipements et les locaux réseau ou télécoms.
Affichage
PREMIUM RSF BYTEline
La baie serveur PREMIUM RSF BYTEline est une baie serveur spécialement conçue pour lescentres de données.
Affichage
OPTIMAL Cable Management
La baie OPTIMAL Cable Management convient pour le câblage cuivre ou fibre optique haute densité. Elle est utilisée pour les répartiteurs et les solutions fibre optique.
Affichage
Batiracks RSG4
Le batirack double RSG4 charge lourde est conçu pour des installations à haute densité de tout type d'équipements dans des locaux fermés, en particulier dans les datacenters et les salles serveurs.
Affichage
Batiracks RSG2
Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour des applications utilisant les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM. Les bâtis à deux montants sont disponibles en deux limites de charge.
Affichage
Batiracks - Gamme RS
Les batiracks RS sont conçus pour les équipements IT dans des salles fermées avec un contrôle d'accès et un environnement adapté.
Affichage
Coffrets PREMIUM RUN
Les coffrets muraux PREMIUM RUN offrent un niveau d'accès accru aux équipements installés, par la porte avant, grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.
Affichage
iSEVEN RQN
Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés. Charge admissible jusqu’à 50 kg.
Affichage
Coffrets PREMIUM Split RUD
Les coffrets muraux PREMIUM Split RUD offrent le meilleur niveau d'accès aux équipements installés : par la porte avant, par les côtés ou par l'arrière.
Affichage
Coffrets iSEVEN REN
Cette version économique de coffret mural offre un niveau d'accès suffisant aux équipements installés, par la porte avant.
Affichage
Coffrets SOHO In-Wall
Les coffrets SOHO de la gamme ACP sont conçus pour les petits bureaux et les bureaux résidentiels et sont « dissimulés » dans le mur.
Affichage
Coffrets SOHO On-Wall
Les coffrets de distribution muraux SOHO On-Wall 19" sont esthétiques et offrent une plus grande flexibilité lors du processus d'installation.
Affichage
Coffrets SOHO Mini REH
Les coffrets SOHO de la gamme REH conviennent parfaitement pour l'installation de panneaux de brassage 10", d'étagères, d'éléments actifs SOHO, etc.
Affichage
Coffrets optiques à montage mural
Coffrets optiques à montage mural utilisés pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques hors baies 19".
Affichage
WME-X - coffrets compacts en acier inoxydable
Les coffrets compacts en acier inoxydable sont adaptés aux applications les plus exigeantes en matière de résistance à leur environnement.
Affichage
19“ WME-O — en acier inoxydable
Les coffrets extérieurs WME-O compacts en acier inoxydable avec une fi nition de surface résistante aux rayons UV.
Affichage