Coffrets PREMIUM RUN
Les coffrets muraux PREMIUM RUN offrent un niveau d'accès accru aux équipements installés, par la porte avant, grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.
Les coffrets muraux PREMIUM RUN constituent une gamme étendue de coffrets universels pour l'installation d'équipements pour réseaux locaux. Ces coffrets permettent une accessibilité accrue aux équipements. Grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables, l'accès aux équipements peut se faire par l'avant et par les côtés.
AVANTAGES PRINCIPAUX :
- Excellente rigidité
- Accès dégagé à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
- Panneaux latéraux verrouillables
- Limite de charge : 60 kg
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 6, 9, 12, 15, 18 et 21U |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 400, 500 et 600 mm |
| Limite de charge | 60 kg |
| Indice IP | IP30 en standard |
| Couleur | RAL 7035 |
| Configuration standard |
|
Fiche Technique
PREMIUM-RUN_datasheet_FR_20210709.pdf
Taille du fichier: 680 kB
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Taille du fichier: 14 kB
Image
Premium-RUN_9U_60_60-main2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 137 kB
Image
Premium-RUN_9U_60_60-right-back2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 135 kB
Image
Premium-RUN_9U_60_60-front-right2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 136 kB
Image
Premium-RUN_9U_60_60-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 389 kB
Image
Premium-RUN-12-60-60-VC-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 156 kB
Image
Premium-RUN_12_60_60-right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 153 kB
Image
Premium-RUN_12_60_60-front-right-WEB.jpg
Taille du fichier: 155 kB
Image
Premium-RUN_12_60_60-inside-extrusions-WEB.jpg
Taille du fichier: 405 kB
Image
Premium-RUN-15-60_60-listy-WEB.jpg
Taille du fichier: 95 kB
Image
Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB.jpg
Taille du fichier: 61 kB
Image
RUN-12-60-60-P-TH.jpg
Taille du fichier: 262 kB
Image
RUN-12-60-60-P-TH_opened.jpg
Taille du fichier: 333 kB