Coffrets SOHO On-Wall
Les coffrets de distribution muraux SOHO On-Wall 19" sont esthétiques et offrent une plus grande flexibilité lors du processus d'installation.
Les coffrets de distribution muraux SOHO On-Wall 19" constituent une solution esthétique et économique pour le promoteur/le propriétaire. Ils autorisent également un maximum de flexibilité au cours du processus d'installation. Le faible encombrement de la solution On-Wall la rend parfaitement adaptée à une utilisation résidentielle où l'espace peut être limité. La solution SOHO On-Wall offre un espace de montage de 6 U et vous donne de la flexibilité pour le montage d'équipements 19" standards, comme les panneaux de brassage, les gestionnaires de câbles et les équipements d'accès intégrés. Les équipements sont sécurisés dans un espace de très faible encombrement qui reste dissimulé tant qu'il n'est pas nécessaire d'y accéder. La gestion de câbles est intégrée dans le coffret SOHO On-Wall, afin d'assurer une gestion adaptée des câbles de cuivre ou de fibre optique.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 530 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Couleur | RAL 7035 (autres couleurs possibles sur demande) |
| Configuration standard |
|
Fiche Technique
DS-soho-on-wall-fr.pdf
Taille du fichier: 522 kB
Image
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 78 kB
Image
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 59 kB
Image
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg
Taille du fichier: 59 kB
Image
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Taille du fichier: 104 kB
Image
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Taille du fichier: 199 kB