Coffrets SOHO Mini REH
Les coffrets SOHO de la gamme REH conviennent parfaitement pour l'installation de panneaux de brassage 10", d'étagères, d'éléments actifs SOHO, etc.
Les coffrets SOHO de la gamme REH sont conçus pour loger des équipements au format 10", dont des panneaux de brassage, des étagères, des éléments actifs SOHO, etc. Ces coffrets conviennent aux petits bureaux et aux bureaux résidentiels. L'espacement de 10" des montants verticaux permet des dimensions de coffret minimales ; De ce fait, ces coffrets conviennent à des installations discrètes et esthétiques. Les coffrets REH offrent un bon niveau d'accès aux équipements installés, par la porte avant. Le coffret a une structure en un seul élément.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 4, 6 et 9U |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Limite de charge | 20 kg max. (charge équilibrée) |
| Indice IP | IP30 en standard |
| Couleur | RAL 7035 |
| Attention | La largeur des montants verticaux du coffret est de 10" |
| Configuration standard |
|
Fiche Technique
DS-soho-mini-reh-10-racks-fr.pdf
Taille du fichier: 887 kB
Image
SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 72 kB
Image
SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 65 kB
Image
SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg
Taille du fichier: 87 kB
Image
SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg
Taille du fichier: 198 kB