Coffrets / Armoires
Nos coffrets compacts WME ont une conception lisse grâce à la dernière technologie de soudage au laser. Leur corps offre une grande rigidité et est compatible avec de nombreuses applications dans les domaines de l'industrie, de l'électrotechnique et de l'automatisation. Chacune des 54 dimensions de l'enceinte est réalisée avec des portes pleines ou vitrées. La gamme comprend des coffrets en acier inoxydable à revêtement en poudre ainsi que des coffrets en acier inoxydable pour les applications nécessitant une meilleure protection contre l'environnement. L'équipement interne peut être installé rapidement sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Les armoires autoportantes en tôle d'acier et acier inoxydable pour une utilisation intérieure/extérieure résisteront même dans les installations industrielles les plus exigeantes.
FSE — armoires autonomes
Les armoires autonomes en tôle d'acier peuvent être connectés les uns aux autres et supportent les environnements industriels les plus exigeants.
Affichage
FSM - armoires compactes autonomes
Les armoires compactes autonomes FSM sont constitués de tôle d'acier avec panneaux latéraux intégrés dans le châssis et supportent les environnements industriels les plus exigeants. La structure soudée et compacte de ce armoire est composée de panneaux latéraux profi lés, assemblés par des traverses.
Affichage
FSM-X — armoires autonomes compactes
Les armoires autonomes compactes FSM-X sont fabriqués en acier inoxydable avec des panneaux latéraux intégrés dans le cadre.
Affichage
FSM-O — armoires compactes autonomes en acier inoxydable
Les armoires compactes autonomes en acier inoxydable FSM-O sont constitués de tôle d'acier avec panneaux latéraux intégrés dans le châssis et une fi nition résistante aux rayons UV, qui protège contre les infl uences néfastes de l'environnement.
Affichage
Boîtiers WME : tôle d'acier
Le boîtier en tôle d'acier avec revêtement en poudre époxypolyester RAL 7035 est la norme. Nous proposons des armoires à une ou deux portes.
Affichage
WME-X - coffrets compacts en acier inoxydable
Les coffrets compacts en acier inoxydable sont adaptés aux applications les plus exigeantes en matière de résistance à leur environnement.
Affichage
19“ WME-O — en acier inoxydable
Les coffrets extérieurs WME-O compacts en acier inoxydable avec une fi nition de surface résistante aux rayons UV.
Affichage