PREMIUM Serveur RSF
La meilleure baie serveurs de sa catégorie, conçue pour les datacenters, les salles d'équipements et les locaux réseau ou télécoms.
La baie serveurs PREMIUM RSF est la meilleure baie serveurs de sa catégorie, conçue pour les datacenters, les salles d'équipements et les locaux réseau ou télécoms. La baie charge lourde RSF, en construction entièrement soudée et dotée d'une limite de charge de 1500 kg est capable d'accueillir des équipements lourds avec l'encombrement d'une baie standard.
AVANTAGES PRINCIPAUX :
- Baie serveur authentique pour matériel IT lourd (jusqu'à 1500 kg et 52U de hauteur)
- Complètement configurable
- Le taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie desventilateurs des serveurs
- Deux types de montants inédits vous permettent de choisir la meilleure solution pour votreutilisation
Les baies de largeur 800 mm fournissent un espace utilisable supplémentaire de 12x1 U.
42U => 54U
45U => 57U
48U => 60U
La baie serveurs PREMIUM RSF est fournie avec une gamme complète de portes, de panneaux et de serrures. Disponible en différentes hauteurs et profondeurs, la baie RSF est conçue pour fonctionner avec les solutions Conteg d'optimisation des flux d'air et de gestion flexible des câbles, ce qui la rend personnalisable pour s'adapter à vos besoins.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 42, 45, 48U, 52U |
| Largeur | 600 ou 800 mm |
| Profondeur | 800, 1000, 1200 mm |
| Limite de charge | 1500 kg de charge équilibrée (1000 kg seulement pour 27 U) |
| Portes | 10 types de porte pour installation à l'avant et à l'arrière ; 8 types de serrure ; angle d'ouverture des portes de 180° ; changement aisé du sens d'ouverture, à droite ou à gauche |
| Plateau supérieur | conception en une seule pièce, amovible, remplacement possible par d'autres modèles |
| Plateau inférieur | conception en plusieurs éléments, passe-câbles arrondis obturés par des caches en plastique |
| Panneaux latéraux | 2 modèles possibles, amovibles avec 2 types de serrure en option |
| Pieds et roulettes | pieds réglables, roulettes |
| Montants | 2 paires de montants 19" verticaux coulissants de type L (600 mm) ou de type P (800mm) (augmentent la hauteur d'installation de la baie de 12 U - valide pour des baies de 42 U et plus) |
| Indice IP | IP20 en standard, IP40 en cas d'utilisation de portes pleines ou de panneaux pleins, jusqu'à IP54 en option |
| Couleur | peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 ou RAL 9005, autres couleurs disponibles en option |
| Conditionnement d'air | compatible avec les unités de conditionnement d'air (A/C) ou de refroidissement à montage sur le toit, à montage mural et à montage latéral - CoolTeg et CoolSpot |
| Configuration standard |
|
Fiche Technique
Premium-Server-RSF_datasheet_FR_20191205-update-translation.pdf
Taille du fichier: 2178 kB
Plans
AutoCADblocksRSF
Taille du fichier: 5198 kB
Plans
VisiostencilsRSF.vss
Taille du fichier: 232 kB
Plans
x-rsfv2000(2).zip
Taille du fichier: 2882 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-main-web.jpg
Taille du fichier: 262 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-front-right-web.jpg
Taille du fichier: 117 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-two-web.jpg
Taille du fichier: 125 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-web.jpg
Taille du fichier: 242 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-back-left-web.jpg
Taille du fichier: 119 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-left-front-two-web.jpg
Taille du fichier: 125 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-handle-hinges-web.jpg
Taille du fichier: 361 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-top-web.jpg
Taille du fichier: 365 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-extrusions-web.jpg
Taille du fichier: 445 kB
Image
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-bottom-web.jpg
Taille du fichier: 399 kB