iSEVEN RQN
Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés. Charge admissible jusqu’à 50 kg.
Les coffrets muraux iSEVEN RQN à montage mural sont prêts pour une utilisation quotidienne, avec un rapport inégalé entre le prix, la valeur utilitaire et la qualité.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
- Charge admissible jusqu’à 50 kg
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 6, 9, 12, 15, 18 et 21U |
| Largeur | 572 mm |
| Profondeur | 450 et 600 mm |
| Limite de charge | 50 kg en standard (charge équilibrée) |
| Indice IP | IP20 en standard |
| Couleur | RAL 7035, RAL 9005, autres couleurs sur demande |
| Configuration standard | 1 paire de montants verticaux 19“ coulissants 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure Kit de mise à la terre |
Fiche Technique
iSEVEN-RQN_datasheet_CONTEG-20230614_fr.pdf
Taille du fichier: 547 kB
Fiche Technique
Installation and operating instructions RQN/RQN-U
Taille du fichier: 1094 kB
Image
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-web.jpg
Taille du fichier: 335 kB
Image
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-back-web.jpg
Taille du fichier: 259 kB
Image
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-web.jpg
Taille du fichier: 430 kB
Image
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-back-web.jpg
Taille du fichier: 294 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en