Batiracks RSG2
Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour des applications utilisant les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM. Les bâtis à deux montants sont disponibles en deux limites de charge.
Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour être utilisés conjointement avec les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM. Les bâtis-racks RSG2 offrent une accessibilité élevée. Les batiracks RSG2 à deux montants sont disponibles en deux limites de charge, en fonction des équipements que vous souhaitez installer. Le batirack 500 kg convient parfaitement au câblage haute densité, alors que le batirack 1000 kg est le plus adapté à l'installation d'équipements lourds. Ces batiracks conviennent également aux salles de test et salles serveurs où ils permettent un accès facile aux équipements installés.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 27, 42 et 47 U |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Limite de charge | 500 kg (charge équilibrée ; toutes hauteurs), 1000 kg (charge équilibrée ; seulement 42, 47 U) |
| Indice IP | IP00 (pas de protection) |
| Couleur | RAL9005 |
|
Accessibilité non limitée |
Les batiracks vous procurent une accessibilité supérieure à celle des baies informatiques 19" standards ; toutefois, comme il n'y a pas de protection IP, nous recommandons de placer ces bâtiracks dans un environnement sécurisé et exempt de poussière. |
|
Limite de charge |
Le batirack RSG2 à deux montants est disponible en deux limites de charge, 500 kg ou 1000 kg. La version 500 kg convient parfaitement aux équipements légers, alors que la version 1000 kg (charge équilibrée) est la plus adaptée aux équipements lourds. |
| Compatibilité avec le portfolio HDWM |
es batiracks à deux montants sont conçus pour être utilisés conjointement avec les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM et ces deux produits sont totalement compatibles En savoir plus sur le HDWM |
| Équipement standard |
|
Fiche Technique
RSG2_datasheet_FR_20210526.pdf
Taille du fichier: 601 kB
Plans
rsg2v2000.zip
Taille du fichier: 1104 kB
Image
open-frame-RSG2-42-19-LA.jpg
Taille du fichier: 117 kB
Image
open-frame-RSG2-42-19-LA_side.jpg
Taille du fichier: 125 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Catalogue
catalogue-produits_solutions-et-baies-data-et-telecoms_IT_CONTEG-20231031_fr.pdf
Taille du fichier: 65741 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB