19“ WME-O — en acier inoxydable
Les coffrets extérieurs WME-O compacts en acier inoxydable avec une fi nition de surface résistante aux rayons UV.
Les coffrets extérieurs WME-O compacts en acier inoxydable avec une fi nition de surface résistante aux rayons UV sont idéaux pour les installations extérieures et peuvent être équipés, par exemple, d'un toit pour les protéger de la pluie et des rayons du soleil. Le design structurel de cette série présente une grande rigidité de tout le coffret et du panneau arrière. La fabrication par soudure au laser confère au coffret un design épuré. Sur demande, CONTEG peut aussi créer des découpes et des perforations requis pour l'installation d'équipement dans des coffrets.
WME-O19 est une catégorie spéciale de coffrets 19" inox porte simple rack cabinets appropriés pour l’installation d’équipements IT. La fourniture standard de ces coffrets inclut des montants 19". Les coffrets snt fabriqués en profondeurs 400 et 500 mm et hauteurs 12, 17 et 21U. En savoir plus ici >>
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Coffret ŕ porte simple
- Les portes sont équipées d'un joint en mousse polyuréthane tout autour du périmčtre et
- d'un verrou rotatif ou d'un systčme de verrouillage ŕ 3 points ŕ partir de 1 000 mm de hauteur
- Rails de montage perforés sur les portes des coffrets de 500 mm de hauteur minimum
- Rails de montage perforés sur les panneaux latéraux des coffrets de 250 mm
- de profondeur minimum
- Plaque de montage avec grille marquée de 50 × 50 mm
- Accessoires pour montage mural
- Indice de protection IP66
- Remplacement des charničres de porte gauche/droite
| Parameter | Value |
|---|---|
| Enclosure material | Stainless steel |
| Mounting plate material | Zinc-plated sheet steel |
| Enclosure surface finish | Polyester-powder coat |
| Color | RAL7035 for outdoor use |
| Protection degree | IP66 according to EN 60 529 * |
| Mechanical protection | IK10 according to IEC 62262 |
* IP protection may be changed by installing some accessories
Fiche Technique
WME-O_datasheet_FR_20220211.pdf
Taille du fichier: 1039 kB
Image
WME-O-060604_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 64 kB
Image
WME-O-060604_main-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 166 kB
Image
WME-O-060604_back-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 68 kB
Image
WME-O19-G-060604_main-roof-WEB.jpg
Taille du fichier: 102 kB
Image
WME-O19-G-060604_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 98 kB
Image
WME-O19-G-060604_main-open-WEB.jpg
Taille du fichier: 167 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB