Refroidissement et chauffage
De nombreuses applications liées à l'électrotechnique, à l'automatisation et aux machines nécessitent des températures régulées à l'intérieur des enceintes. Nous calculerons la puissance de refroidissement/chauffage requise pour maintenir une température stable pour les composants installés à l'intérieur de vos baies. Nous vous recommanderons également le type d'unité de refroidissement, de ventilateur à filtre ou de chauffage approprié à vos besoins.
Chauffage par résistance d'armoire
Les résistances chauffantes pour armoires sont utilisées pour maintenir un environnement interne optimal dans les armoires afin de minimiser l'accumulation d'humidité à l'intérieur des armoires de l'équipement extérieur.
Affichage
Unités de refroidissement Slim
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement de 320 W à 1 500 W pour un montage mural ou entièrement encastré.
Affichage
Unités de refroidissement Compact
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement de 320 W à 4000 W pour un montage mural.
Affichage
Unités de refroidissement Top
Unités de refroidissement montées sur le dessus avec une capacité de refroidissement allant de 450 W à 2000 W.
Affichage
Filtres ventilateurs
Les ventilateurs de ventilation forcée maintiennent une température correcte à l'intérieur de l'armoire en échangeant l'air chaud de l'intérieur contre l'air frais de l'extérieur.
Affichage
Unités d'extraction en toiture
Les ventilateurs de ventilation forcée maintiennent une température correcte à l'intérieur de l'armoire en échangeant l'air chaud de l'intérieur contre l'air frais de l'extérieur.
Affichage
Refroidisseur thermoélectrique
Le refroidissement thermoélectrique utilise l'effet Peltier pour créer un flux de chaleur entre les jonctions de deux types de matériaux différents.
Affichage