SERVEUR iSEVEN FLEX
La baie SERVEUR iSEVEN Flex est idéale pour qui a besoin d'héberger des serveurs correctement.
La baie SERVEUR iSEVEN Flex est idéale pour qui a besoin d'héberger des serveurs correctement. La baie SERVEUR iSEVEN Flex combine notre baie pour le quotidien avec le scaractéristiques précieuses de notre baie purement serveur RSF. Vient avec un cadre monté (livré non-assemblé).
AVANTAGES PRINCIPAUX :
- Baie serveur pour matériel IT standard de 1000 kg maximum
- Le rapport de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie desventilateurs des serveurs
- Version non-assemblée pour le transport dans des espaces inaccessibles
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 42U |
| Largeur | 600, 800 mm |
| Profondeur | 1000 mm |
| Limite de charge | 1000 kg |
| Couleurs | RAL 7035 et 9005 en standard |
| Montants verticaux 19" | Montants de type A, non divisés (600 ou 800 mm) sans supports horizontaux (carles 800 mm ménagent 24U d'espace d'installation supplémentaire) réglables del'intérieur, obturateurs non compris. |
| Indice IP | IP20 en standard |
| Construction |
|
| Porte avant |
|
| Porte arrière |
|
| Panneaux latéraux | Amovibles, avec serrures |
| Ouvertures knock‑out – passe-câbles |
|
| Ouvertures knock‑out – installation d'une unité de ventilation |
|
Fiche Technique
iSEVEN-Flex-Server_datasheet_CONTEG-20230414_fr.pdf
Taille du fichier: 2159 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf
Taille du fichier: 4904 kB
iSEVEN-Flex-Server_datasheet_FR_20210602.pdf
Taille du fichier: 780 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web.jpg
Taille du fichier: 292 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H.jpg
Taille du fichier: 296 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web.jpg
Taille du fichier: 122 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web.jpg
Taille du fichier: 129 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web.jpg
Taille du fichier: 220 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web.jpg
Taille du fichier: 128 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web.jpg
Taille du fichier: 129 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web.jpg
Taille du fichier: 329 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web.jpg
Taille du fichier: 337 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web.jpg
Taille du fichier: 492 kB
Image
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web.jpg
Taille du fichier: 399 kB