PREMIUM Cabling RDF
Une baie de câblage de qualité supérieure conçue pour les datacenters, les salles d'équipements et les locaux réseau ou télécoms.
La baie cabling PREMIUM RDF est une armoire de câblage conçue pour les datacenters, les salles d'équipements et les locaux réseau ou télécoms. En outre, la baie RDF est entièrement compatible avec l'ensemble des unités de refroidissement de notre gamme de produits de refroidissement ciblé.
Les options de configuration flexibles de la baie cabling PREMIUM RDF permettent d'en personnaliser facilement la conception afin de respecter vos exigences précises en matière de quantité, position et type d'ouvertures pour passages de câbles. La baie RDF est fournie avec une gamme complète de portes, de panneaux et de serrures et est conçue pour fonctionner avec les solutions Conteg d'optimisation des flux d'air. Les systèmes de câblage de pointe Gestion de câbles haute densité HDWM et OptiWay, complètent l'installation de la baie RDF et peuvent prendre en charge tout type de câblage avec le meilleur niveau possible de guidage et de protection.
AVANTAGES PRINCIPAUX :
- Baie tout usage conçue pour le cabling avec charge de 800 kg maximum
- Complètement configurable
- Compatible avec tous les systèmes de gestion des câbles – Optiway, Gestion de câble HauteDensité, Top Ducts
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 42, 45, 48U |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 800, 1000, 1200 mm |
| Limite de charge | 800 kg de charge équilibrée |
| Portes | 10 types de porte pour installation à l'avant et à l'arrière ; 3 types de panneau arrière ; 8 types de serrure; angle d'ouverture des portes de 180° ; changement aisé du sens d'ouverture, à droite ou à gauche |
| Plateau supérieur | conception en une seule pièce, amovible, remplacement possible par d'autres modèles |
| Plateau inférieur | conception en plusieurs éléments, passe-câbles arrondis obturés par des caches en plastique |
| Panneaux latéraux | 2 modèles possibles, toujours amovibles avec 2 types de serrure en option. |
| Montants | 2 paires de montants 19" verticaux de type L réglables |
| Indice IP | IP40 en standard, IP54 en option, IP20 en cas d'utilisation de portes ventilées, prêt pour A/C - IP54 en cas d'installation d'unité A/C |
| Couleur | peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 ou RAL 9005, autres couleurs disponibles en option |
| Pieds et roulettes | pieds réglables, roulettes, roulettes verrouillables |
| Conditionnement d'air | compatible avec les unités de conditionnement d'air (A/C) et de refroidissement - CoolTeg et CoolSpot |
| Configuration standard |
D'autres configurations sont disponibles : consultez les fiches techniques ci-jointes pour de plus amples informations. |
Fiche Technique
PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_FR_20210610.pdf
Taille du fichier: 1002 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg
Taille du fichier: 129 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg
Taille du fichier: 103 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Taille du fichier: 89 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg
Taille du fichier: 88 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg
Taille du fichier: 84 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Taille du fichier: 91 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg
Taille du fichier: 195 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Taille du fichier: 237 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Taille du fichier: 288 kB
Image
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Taille du fichier: 256 kB