Rozvaděče a rámy
Stojanové rozvaděče slouží k bezpečnému a přehlednému uložení aktivních a pasivních prvků vč. potřebné kabeláže. Otevřené rámy jsou určeny pro přehledné a jednoduché uložení aktivních a pasivních prvků v uzavřených místnostech, serverovnách a datových centrech. Nástěnné a SOHO rozvaděče díky svým minimálním rozměrům jsou vhodné pro umístění v malých kancelářích a domácnostech.
PREMIUM Server RF1
Pro nejnáročnější podmínky a použití. Základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu, zajišťující maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg.
Zobrazit
iSEVEN Ri7
Datové Rozvaděče iSEVEN RI7 byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Jedná se o univerzální rozvaděč s nosností až 800 kg.
Zobrazit
PREMIUM Housing RB1
Řada rozvaděčů PREMIUM Housing RB1 je navržena pro housingová a kolokační centra. Dovnitř je možné instalovat všechny typy 19“ aktivních nebo pasivních zařízení.
Zobrazit
iSEVEN Server
Tyto vybrané konfigurace rozvaděčů splňují nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena/výkon.
Zobrazit
iSEVEN Flex RM7
Rozvaděč iSEVEN Flex RM7 s montovanou konstrukcí a nosností až 800 kg je určen tam, kde prostorová omezení přístupových cest neumožňují použít univerzální IT rozvaděč iSEVEN se svařovanou konstrukcí.
Zobrazit
iSEVEN Flex Server
iSEVEN Flex SERVER kombinuje rozvaděče pro běžné použití s velmi užitečnými prvkyčistě serverových rozvaděčů RSF.
Zobrazit
PREMIUM Server RSF
Navržen jako dedikovaný serverový rozvaděč pro umístění v datových centrech, síťových a telekomunikačních ústřednách. PREMIUM Server RSF má pevnou svařovanou rámovou konstrukci s nosností 1 500 kg.
Zobrazit
PREMIUM Cabling RDF
Koncipován speciálně pro infrastrukturní rozvody, datová centra, síťové a telekomunikační uzly. Rozvaděč PREMIUM Cabling má rámovou konstrukci s nosností 500 kg.
Zobrazit
PREMIUM Server RSF BYTEline
Rozvaděč PREMIUM Server RSF BYTEline je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra.
Zobrazit
OPTIMAL kabelový management
Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je vhodný pro propojovací patch panely metalického nebo optického rozvodu. Typické použití je pro řešení cross-connect point nebo Fiber-to-desk řešení.
Zobrazit
Otevřené rámy RSG4
Vysokozátěžové dvojité otevřené rámy řady RSG4 nacházejí své uplatnění všude tam, kde je vyžadován maximální přístup ke komponentům a strukturovaným rozvodům, speciálně v datových centrech a serverových místnostech.
Zobrazit
Otevřené rámy RSG2
Zátěžové otevřené rámy řady RSG2 jsou určeny pro vysoko-hustotní strukturované rozvody společně s vertikálními High Density vyvazovacím systémem. Otevřené rámy RSG2 přinášejí bezkonkurenční dostupnost k instalovaným zařízením.
Zobrazit
Otevřené rámy RS
Rámy řady RS nacházejí své uplatnění pro jednoduché aplikace. Výhodou rámu RS je lehká konstrukce. Je ideální pro prezentační a výstavní účely, ale může sloužit i pro provoz IT techniky.
Zobrazit
PREMIUM RUN
Rozšířený přístup předními dveřmi a odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi z boku, nosnost 60 kg, výška od 6U až do 21U.
Zobrazit
iSEVEN RQN
Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran. Nosnost až 50 kg.
Zobrazit
PREMIUM Split RUD
Nejvyšší možná úroveň přístupu předními dveřmi, odnímatelnými uzamytelnými bočnicemi z boku a také zezadu, nosnost 50 kg, výška od 6U do 18U.
Zobrazit
iSEVEN REN
Přístup předními dveřmi, nově rozvaděč disponuje zadním panelem s kabelovým prostupem, nosnost 50 kg, výška od 6U do 15U.
Zobrazit
SOHO In-Wall ACP
SOHO nástěnné rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích.
Zobrazit
SOHO On-Wall ACP
19" On-Wall SOHO ACP rozvaděče jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení.
Zobrazit
MiniNET
Speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Ideální volba pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, kompatibilní s bezdrátovou technologií.
Zobrazit
SOHO Mini REH 10"
SOHO nástěnné rozvaděče řady REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků.
Zobrazit
Nástěnný optický rozvaděč
Nástěnné optické rozvaděče se používají k zakončení optických vláken mimo 19" rozvaděč.
Zobrazit
WME-X – nerez ocel
Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.
Zobrazit
19“ WME-O – nerez s UV ochranou
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Zobrazit