WME-X - coffrets compacts en acier inoxydable
Les coffrets compacts en acier inoxydable sont adaptés aux applications les plus exigeantes en matière de résistance à leur environnement.
Les coffrets compacts en acier inoxydable sont adaptés aux applications les plus exigeantes en matière de résistance à leur environnement. Le design structurel de cette série présente une grande rigidité de tout le coffret et du panneau arrière. La fabrication par soudure au laser confère au coffret un design épuré. Sur demande, CONTEG peut aussi créer des découpes et des perforations requis pour l'installation d'équipement dans des coffrets.
WME-X19 est une catégorie spéciale de coffrets 19" inox porte simple rack cabinets appropriés pour l’installation d’équipements IT. La fourniture standard de ces coffrets inclut des montants 19". Les coffrets snt fabriqués en profondeurs 400 et 500 mm et hauteurs 12, 17 et 21U. En savoir plus ici >>
AVANTAGES PRINCIPAUX
- La gamme de produits WME-X/XX est répertoriée UL.
- Coffret ŕ porte simple/double
- Les portes sont équipées d'un joint en mousse polyuréthane tout autour du périmčtre et d'un verrou rotatif ou d'un systčme de verrouillage ŕ 3 points ŕ partir de 1 000 mm de hauteur
- Rails de montage perforés sur les portes des baies de 500 mm de hauteur minimum
- Rails de montage perforés sur les panneaux latéraux des baies de 250 mm de profondeur minimum
- Plaque de montage avec grille marquée de 50 × 50 mm
- Accessoires pour montage mural
- Indice de protection IP66
- Remplacement des charničres de porte gauche/droite
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) disponible sur demande |
| Matériau de la plaque de montage | Tôle d'acier zinguée |
| Finition de la surface du boîtier | Finition brossée |
| Utilisation | Pour l'intérieur et l'extérieur |
| Degré de protection | Boîtier à une porte IP66/boîtier à deux portes IP55 selon la norme EN 60 529 * |
| Protection mécanique | IK10 selon IEC 62262 |
* La protection IP peut être modifiée par l'installation de certains accessoires.
Fiche Technique
WME-X_datasheet_FR_20220217.pdf
Taille du fichier: 1151 kB
Image
WME-X_rendery-WEB.jpg
Taille du fichier: 96 kB
Image
WME-X-201003-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 68 kB
Image
WME-X-201003-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 187 kB
Image
WME-X-201003-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 66 kB
Image
WME-X-060603-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 50 kB
Image
WME-X-060603-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 98 kB
Image
WME-X-060603-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 54 kB
Image
WME-X-030215-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 37 kB
Image
WME-X-030215-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 49 kB
Image
WME-X-030215-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 38 kB
Image
WME-X-120803-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 67 kB
Image
WME-X-120803-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 181 kB
Image
WME-X-120803-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 68 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB