iSEVEN Server
Cette configuration de baie répond à la plupart des demandes et apporte un rapport qualité/prix imbattable qui la rend idéale pour une utilisation au quotidien
Après des recherches approfondies, nous avons préparé la configuration de baie la plus demandée pour les salles serveurs et les projets appelée iSEVEN SERVER. Cette configuration de baie répond à la plupart des demandes et apporte un rapport qualité/prix imbattable qui la rend idéale pour une utilisation au quotidien où une charge admissible jusqu’à 1500 kg est nécessaire, que ce soit une conception de cadre soudé ou mécano vissé. Une bonne circulation d’air est nécessaire pour le fonctionnement de serveurs, et les baies sont équipées avec des portes super ventilées avec un taux de perforation inégalé à 86%.
AVANTAGES PRINCIPAUX :
- Baie serveur pour matériel IT standard de 1000 kg maximum
- Le rapport de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie desventilateurs des serveurs
- Les montants supportent des PDU de zéroU (0U)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 42, 45, 48 U |
| Largeur | 600 mm or 800 mm |
| Profondeur | 1000 mm, 1200 mm |
| Charge admissible | 1500 kg |
| Montants verticaux 19" | Montants de type A non segmentés (de 600 ou 800 mm de large) sans supports horizontaux ; (pour les baies de 800 mm de large, fournit un espace supplémentaire de 24U pour l’installation, réglables de l’intérieur, obturateurs non fournis |
| Porte avant | Porte ventilée – taux de perforation 86%, poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333 |
| Porte arrière | Porte ventilée – taux de perforation 86%, poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333 |
| Panneaux latéraux | Amovibles avec serrures |
Fiche Technique
iSEVEN-Server_datasheet_CONTEG-20230420_fr.pdf
Taille du fichier: 2548 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Taille du fichier: 1251 kB
iSEVEN-Server_datasheet_FR_20221111.pdf
Taille du fichier: 2386 kB
Image
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main2023-web.jpg
Taille du fichier: 292 kB
Image
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main.jpg
Taille du fichier: 324 kB
Image
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web.jpg
Taille du fichier: 492 kB
Image
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web.jpg
Taille du fichier: 399 kB