Accessoires
Nous proposons une large gamme d'accessoires pour les applications extérieures.
Module d'éclairage
Les modules d'éclairage fournissent de la lumière à l'intérieur des baies et certains sont disponibles équipés d'un aimant permettant de les fixer facilement n'importe où dans la baie.
Affichage
Capteur de température série pour RAMOS Ultra
Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.
Affichage
Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra
Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).
Affichage
Capteur de débit d'air
Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.
Affichage
Sirène et lumière flash
Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.
Affichage
Coupleur pour l'extension
Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.
Affichage
Détecteur d'eau localisée
Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.
Affichage
Serpentin détecteur d'eau
Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.
Affichage
Contact magnétique de porte
Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.
Affichage
Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)
Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.
Affichage
capteur-de-temperature-d-hygrometrie
Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.
Affichage
Serpentin détecteur de localisation d’eau
Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.
Affichage
Capteur de Température et Humidité
Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.
Affichage
Détecteur de mouvement PIR
Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.
Affichage
Capteur de température monté sur câble
Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
Capteur d'hygrométrie monté sur câble
Le capteur d'hygrométrie monté sur câble RMS‑SH‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
Capteur de température monté sur câble
Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
Capteur de température extérieure monté sur câble
Capteur de température extérieure RMS-ST-05 monté sur câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
PowerBox, dispositif externe de commande à distance
Le PowerBox RMS‑PWR‑01 permet la commutation à distance de dispositifs externes jusqu'à 230V/10A et dispose d'une fonction de détection
Affichage
Détecteur optique de fumée avec sortie relais
Détecteur optique de fumée avec sortie relais RMS-DE-01.
Affichage
Adaptateur d'alimentation universel 5V CC
Adaptateur d'alimentation universel 5V CC RMS‑PW‑05.
Affichage
Hub pour connexion de 2 capteurs
RMS-CON-04 : hub pour connexion de 2 capteurs à un bus 1 fil.
Affichage
Rails verticaux 19“, 21“ et etsi
Les rails verticaux servent à installer des équipements électroniques 19” (21”) ou des équipements télécoms ETSI à l'intérieur de la baie outTEG.
Affichage
Thermostat
Thermostat bimétallique pour le chauffage et le refroidissement de l'intérieur de la baie. Le thermostat permet le réglage des points de consigne inférieur et supérieur, et présente une hystérésis de 7 °C dans la plage de température de 0 à 60 °C.
Affichage
Compensateur de pression
Ce produit maintient un différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur, pour éviter la poussière et empêcher la condensation à cause de changements de pression.
Affichage