Coffret muraux & SOHO
Grâce à leur taille compacte, ces armoires conviennent aux petits bureaux et aux maisons. Nous proposons des armoires avec suffisamment d'espace pour accéder à l'équipement par la porte avant et la face arrière. Certaines armoires de cette gamme sont équipées de panneaux latéraux amovibles avec serrures. Dans notre portfolio de produits, vous trouverez également des baies CONTEG qui peuvent être installés directement dans le mur, ce qui en fait une solution très esthétique pour les réseaux domestiques.
Coffrets PREMIUM RUN
Les coffrets muraux PREMIUM RUN offrent un niveau d'accès accru aux équipements installés, par la porte avant, grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.
Affichage
Coffrets PREMIUM Split RUD
Les coffrets muraux PREMIUM Split RUD offrent le meilleur niveau d'accès aux équipements installés : par la porte avant, par les côtés ou par l'arrière.
Affichage
iSEVEN RQN
Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés. Charge admissible jusqu’à 50 kg.
Affichage
Coffrets iSEVEN REN
Cette version économique de coffret mural offre un niveau d'accès suffisant aux équipements installés, par la porte avant.
Affichage
Coffrets SOHO In-Wall
Les coffrets SOHO de la gamme ACP sont conçus pour les petits bureaux et les bureaux résidentiels et sont « dissimulés » dans le mur.
Affichage
Coffrets SOHO On-Wall
Les coffrets de distribution muraux SOHO On-Wall 19" sont esthétiques et offrent une plus grande flexibilité lors du processus d'installation.
Affichage
Coffrets SOHO Mini REH
Les coffrets SOHO de la gamme REH conviennent parfaitement pour l'installation de panneaux de brassage 10", d'étagères, d'éléments actifs SOHO, etc.
Affichage
Coffrets optiques à montage mural
Coffrets optiques à montage mural utilisés pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques hors baies 19".
Affichage
WME-X - coffrets compacts en acier inoxydable
Les coffrets compacts en acier inoxydable sont adaptés aux applications les plus exigeantes en matière de résistance à leur environnement.
Affichage
19“ WME-O — en acier inoxydable
Les coffrets extérieurs WME-O compacts en acier inoxydable avec une fi nition de surface résistante aux rayons UV.
Affichage