Refroidissement et ventilation
Les unités de climatisation individuelles de notre portfolio Targeted Cooling font partie intégrante d'une solution complexe pour les datacenters: unités de refroidissement en rangée et au-dessus des baies. Dans notre portfolio de produits, vous pouvez trouver tous les types d'unités de conditionnement d'air pour l'industrie et les solutions d'extérieur—top, wall et side. De plus, nous pouvons vous proposer des unités de ventilation et autres produits destinés à la distribution de flux d'air dont l'utilisation est nécessaire pour refroidir efficacement vos équipements. Dans cette section, vous pouvez également trouver des informations sur l'utilisation des portes actives, un moyen efficace de refroidir l'entrée d'air de la baie et l'air d'échappement chaud.
CoolTeg Plus DF
CoolTeg Plus DF est une unité de climatisation installée en rangée basée sur un principe innovant de refroidissement à deux fluides qui combine, le refroidissement à base d'eau et le refroidissement par expansion directe.
Affichage
CoolTeg Plus DX
L'unité de refrodissement CoolTeg Plus DX avec le compresseur extérieur Mitsubishi est un système très efficace particulièrement adapté pour les salles de serveurs jusqu'à 100kW.
Affichage
CoolTop DX
La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters.
Affichage
CoolTeg Plus CW
Les unités CoolTeg CW sont appropriés pour des systèmes de refroidissement avec une source d'eau glacée. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes free-cooling.
Affichage
CoolTop CW
La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters.
Affichage
CoolTeg Plus XC
Les unités in-row CoolTeg Plus XC sont basées principalement sur la détente directe. Un compresseur est intégré dans l’unité intérieure, qui est connectée au condenseur extérieur.
Affichage
CoolSpot TW montage sur le toit
Une petite unité de conditionnement d'air à montage sur le toit, pour une parfaite séparation d'air et un gain d'espace dans les salles informatiques.
Affichage
CoolSpot WW montage latéral
Petite unité de conditionnement d'air à montage latéral pour un doublement de la puissance ou une meilleure sécurité grâce à une unité de secours.
Affichage
CoolSpot TM-DX montage sur le toit
CoolSpot TM-DX se monte sur le plateau supérieur des baies et convient aux charges calorifiques faibles, intermédiaires et élevées, grâce à sa puissance de refroidissement jusqu'à 6kW.
Affichage
CoolSpot WM-DX montage latéral
CoolSpot WM-DX s'installe sur les côtés des baies, en remplacement d'un panneau latéral et s'avère particulièrement utile en cas d'espace insuffisant au-dessus de la baie.
Affichage
VENTILATEURS AC STANDARDS
Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
Affichage
VENTILATEURS EC HAUT DE GAMME
Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
Affichage
UNITÉ DE VENTILATION LÉGÈRE
Les unités de ventilation s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
Affichage
OBTURATEURS ET OBTURATEURS INSTALLATION RAPIDE 19’’
Ces éléments se montent sur les montants verticaux 19". Les obturateurs s'utilisent pour recouvrir les positions non utilisées dans une baie.
Affichage
CADRE DE SÉPARATION D'AIR
Les éléments de contrôle passif des flux d'air contribuent à optimiser l'efficacité du refroidissement en limitant les flux d'air dérivés entre les parois et les montants d'une baie.
Affichage
DÉFLECTEUR D'AIR
Placés à la base de la baie, les déflecteurs servent à détourner l'air aspiré de ma porte soulevée vers l'avant de la baie, en dirigeant l'air froid dans la zone froide
Affichage