Batiracks RSG4
Le batirack double RSG4 charge lourde est conçu pour des installations à haute densité de tout type d'équipements dans des locaux fermés, en particulier dans les datacenters et les salles serveurs.
Les batiracks RSG4 charge lourde quatre montants constituent une alternative à l'hébergement d'équipements dans des baies. Ces batiracks offrent une accessibilité élevée mais nécessitent un environnement exempt de poussière avec contrôle d'accès, la protection des équipements étant limitée. La limite de charge de ces batiracks atteint 1500 kg (charge équilibrée), ce qui les rend adaptés à l'installation de serveurs et de batteries de disques de poids élevé. Ils conviennent également aux salles de test ou de service, car ils permettent un accès non limité aux équipements installés. Utilisés conjointement avec le HDWM, ces batiracks sont adaptés aux agencements de type allée froide/allée chaude dans les datacenters où l'espace au sol est limité.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 42, 47U |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 500-680 mm, 710-890 mm, 920-1100 mm |
| Limite de charge | 1500 kg (charge équilibrée ; toutes hauteurs) |
| Indice IP | IP00 (pas de protection) |
| Couleur | RAL9005 |
|
Accessibilité non limitée |
Les batiracks vous procurent une accessibilité supérieure à celle des baies informatiques 19" standards ; toutefois, comme il n'y a pas de protection IP, nous recommandons de placer ces batiracks dans un environnement sécurisé et exempt de poussière. |
|
Compatibilité avec le portfolio HDWM |
Les bâtis-racks à deux montants sont conçus pour être utilisés conjointement avec les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM et ces deux produits sont totalement compatibles - En savoir plus sur le HDWM |
| Équipement standard |
|
Fiche Technique
RSG4_datasheet_FR_20210526.pdf
Taille du fichier: 795 kB
RSG4-manual.pdf
Taille du fichier: 465 kB
Plans
rsg4v2000.zip
Taille du fichier: 2001 kB
Image
open-frame_RSG4-42-19-92-LF.jpg
Taille du fichier: 162 kB
Image
open-frame-RSG4-42-19-92-LF-WEB.jpg
Taille du fichier: 115 kB
Image
open-frame_RSG4-42-19-92-LF_side.jpg
Taille du fichier: 195 kB
Image
open-frame-RSG4-42-19-92-LF-front-right-WEB.jpg
Taille du fichier: 138 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Catalogue
catalogue-produits_solutions-et-baies-data-et-telecoms_IT_CONTEG-20231031_fr.pdf
Taille du fichier: 65741 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB