Surveillance et sécurité
Nous offrons plusieurs systèmes de gestion et de contrôle. Ces systèmes comprennent, par exemple, un système de gestion de l'infrastructure du datacenter AEGIS-DCIM, qui collecte, analyse et rapporte des informations sur le fonctionnement d'un datacenter en temps réel, et le système de surveillance de l'environnement RAMOS, qui surveille l'environnement interne et externe. Pour contrôler l'accès à la baie, nous vous proposons un système de contrôle d'accès. Pour la détection et la protection incendie, nous proposons le système LES-RACK.
Smart Terminal Display
Moniteur à écran tactile de 21,5 pouces avec ordinateur intégré. Il peut être utilisé pour l'accès à distance au serveur CONTEG Pro (CPS) et d'autres applications, ou comme un kiosque web.
Affichage
Ramos Ultra
Ces dispositifs de surveillance dotés de modules d'extension vous permettent de connecter jusqu'à 500 capteurs intelligents. RAMOS Ultra prend également en charge la connexion directe aux modems GSM, à Modbus et à beaucoup d'autres systèmes.
Affichage
RAMOS Optimax
Le dispositif de surveillance adapté à plusieurs baies ou salles de serveurs d'une hauteur de 1U peut surveiller jusqu'à 150 capteurs. Également disponible en version GSM.
Affichage
Ramos Plus
RAMOS Plus est un modèle d’entrée de la gamme intelligente RAMOS, conçu pour l'utilisation dans desbaies d"intérieur et d'extérieur.
Affichage
Ramos Micro
RAMOS Micro est une petite solution simple pour surveiller l'environnement des baies.
Affichage
Système de Contrôle d’Accès Ramos ACS
Le Système de Contrôle d’Accès centralisé permet de gérer et contrôler un accès physique et superviser à distance l’environnement en temps réel.
Affichage
Système de Contrôle d’Accès Autonome
Solution autonome de système de contrôle d’accès conçu pour des baies ou armoires seules.
Affichage
Système d'extinction local
LES-RACK est un système autonome, entièrement automatique, de détection et de protection anti-incendie.
Affichage
Switch écran-clavier-souris KVM/LCD
Les Switchs écran-clavier-souris KVM/LCD sont efficacement conçus et permettent la configuration et la gestion des serveurs.
Affichage
Logiciel de Management CONTEG Pro Server
Application logicielle pour le management centralisé, la surveillance de l’environnement et l’accès supervisé utilisant le matériel RAMOS.
Affichage
Aegis DCIM
Le système de gestion d'Infrastructure de datacenter Aegis Conteg collecte, analyse, communique et gère en temps réel les informations relatives aux équipements, en utilisant des protocoles de communication de données normalisés.
Affichage