Coffrets SOHO In-Wall
Les coffrets SOHO de la gamme ACP sont conçus pour les petits bureaux et les bureaux résidentiels et sont « dissimulés » dans le mur.
Les coffrets SOHO In-Wall sont conçus pour les bureaux résidentiels et sont directement encastrés dans le mur, ce qui en fait une solution esthétique pour les réseaux domestiques. Les coffrets SOHO In-Wall sont équipés de montants 4 U pour le montage horizontal d'équipements, tandis que des montants 2 U sont disponibles pour le montage vertical d'équipements nécessitant plus de profondeur. Les équipements sont sécurisés dans un espace de très faible encombrement qui reste dissimulé tant qu'il n'est pas nécessaire d'y accéder. La gestion de câbles est intégrée dans le coffret encastrable SOHO In-Wall, afin d'assurer une gestion adaptée des câbles de cuivre ou de fibre optique.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 530 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Couleur | RAL 7035 (autres couleurs possibles sur demande) |
| Configuration standard |
|
Fiche Technique
DS-soho-in-wall-fr.pdf
Taille du fichier: 556 kB
Image
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg
Taille du fichier: 97 kB
Image
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 123 kB
Image
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg
Taille du fichier: 98 kB
Image
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Taille du fichier: 155 kB
Image
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Taille du fichier: 189 kB