Batiracks - Gamme RS
Les batiracks RS sont conçus pour les équipements IT dans des salles fermées avec un contrôle d'accès et un environnement adapté.
Les batiracks de la gamme RS conviennent parfaitement aux salles fermées disposant d'un contrôle d'accès et d'un environnement d'exploitation adapté aux éléments installés. Ils peuvent également être utilisés à la place de baies. Ces batiracks sont disponibles en versions à un ou deux cadres. La limite de charge et la compatibilité avec les solutions de gestion de câbles de la gamme RS sont différentes de celles de la gamme RSG.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 27, 36, 42 et 45 U |
| Largeur | 559 mm |
| Profondeur | 600 mm (dimension de la base) |
| Limite de charge | 200 kg cadre simple, 400 kg cadre double |
| Indice IP | IP00 - le bâti ne procure aucune protection aux équipements installés |
| Couleur | RAL 9005 |
| Configuration standard | Cadre - il est nécessaire de préciser le nombre de cadres (1 ou 2) dans la commande, socle avec pieds réglables (remplacement possible par des roulettes - non fournies), matériel de montage inclus |
Fiche Technique
RS_datasheet_FR_20210526.pdf
Taille du fichier: 732 kB
Image
open-frame_RS_42.jpg
Taille du fichier: 94 kB
Image
open-frame_RS_42_side.jpg
Taille du fichier: 102 kB
Image
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P.jpg
Taille du fichier: 155 kB
Image
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P_side.jpg
Taille du fichier: 162 kB