CoolOut
L'unité de condensation extérieure CoolOut est spécialement conçue pour évacuer la chaleur des data centers. L'unité répond à toutes les exigences strictes de précision, de stabilité et de durée de vie requises pour les data centers.
PRINCIPAUX AVANTAGES:
- Communication avancée et régulation du refroidissement en fonction des commandes du data center.
- Très faible consommation grâce aux ventilateurs EC de haute qualité et à la régulation active de la pression de condensation.
- Compresseur BLDC contrôlé par un inverter
- Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %.
- Versions pour températures ambiantes extrêmes disponibles
- Cadre et boîtier robustes en matériaux anticorrosion de haute qualité
- Capacité à communiquer avec un système de surveillance (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Possibilité de surveiller et de contrôler les paramètres de fonctionnement par le biais de l'unité intérieure.
- Simple à installer et à utiliser
- Option de service à distance après connexion d'un écran de service PGDx
- Spécialement conçue pour un refroidissement de précision
- Soupape de détente électronique linéaire
ADAPTÉE POUR:
-
Large plage de conditions climatiques
-
Installations privilégiant un fonctionnement économique et fiable
- Compatible avec les unités CONTEG CoolSeven et CoolTeg DXSmall
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| Height* | 996 mm | |
| Width | 1 200 mm | |
| Depth | 400 mm | |
| Weight | 78 kg (AC-ODX-07-0XXXXXX); 99 kg (AC-ODX-07-SXXXXXX) | |
| Conditions de fonctionnement | -20 to +47 °C (AC-ODX-07-0XXXXXX); -20 to +55 °C (AC-ODX-07-SXXXXXX) | |
| Régulation de la puissance | Ajustable 11 – 100% | |
| Puissance de refroidissement nominale | 8,1 kW | |
| Alimentation électrique | 230/1/50-60 V/f/Hz | |
| Contrôle du compresseur | BLDC Inverter | |
| Régulation du réfrigérant | vanne de détente linéaire | |
| Suitable for |
Wide range of ambient conditions Installations emphasizing economical and reliable operation Compatible with CONTEG CoolSeven and CoolTeg DXSmall units |
|
| Accessories |
Dual power supply "RS485 BMS" and „pCO WEB“ communication cards |
Fiche Technique
CoolOut_datasheet_CONTEG-20230607_fr.pdf
Taille du fichier: 537 kB
Image
CoolOut-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 252 kB
Image
CoolOut-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 360 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB