Gestion du flux d'air
L'équipement passif utilisé pour le contrôle du débit d'air permet de réguler le débit d'air à l'intérieur de la baie et de séparer les zones d'air chaud et froid. La gestion du flux d'air assure un refroidissement efficace des équipements actifs installés.
OBTURATEURS ET OBTURATEURS INSTALLATION RAPIDE 19’’
Ces éléments se montent sur les montants verticaux 19". Les obturateurs s'utilisent pour recouvrir les positions non utilisées dans une baie.
Affichage
CADRE DE SÉPARATION D'AIR
Les éléments de contrôle passif des flux d'air contribuent à optimiser l'efficacité du refroidissement en limitant les flux d'air dérivés entre les parois et les montants d'une baie.
Affichage
DÉFLECTEUR D'AIR
Placés à la base de la baie, les déflecteurs servent à détourner l'air aspiré de ma porte soulevée vers l'avant de la baie, en dirigeant l'air froid dans la zone froide
Affichage