CoolTeg Plus CW
Les unités CoolTeg CW sont appropriés pour des systèmes de refroidissement avec une source d'eau glacée. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes free-cooling.
Les unités sont raccordées au système de distribution d'eau glacée dans les datacenters. Il peut s'agir d'un système de refroidissement modulaire avec une capacité illimitée. Tout dépend de l'adaptation de la conception et de la mise en œuvre de la tuyauterie, des pompes et des refroidisseurs.
Dans nos unités de climatisation CoolTeg Plus, nous utilisons une combinaison de technologies les plus récentes et réalisation des contrôles de précision basés sur notre expérience et les réactions des centres de données partout dans le monde. Les ventilateurs, les échangeurs de chaleur et les organes de contrôle sont de plus en plus avancés, nous avons modifié nos produits afin de nous assurer que nos clients obtiennent les meilleurs résultats et les dernières fonctionnalités.
Nous avons commencé la fabrication d‘une nouvelle génération d’unité de CoolTeg Plus avec des ventilateurs à haut rendement énergétique qui utilisent la technologie EC ainsi q‘une haute efficacité des échangeurs de chaleur en cuivre-aluminium. Nous pouvons maintenant mesurer l'humidité et la température dans les deux zones froides et chaudes. La prise d'air de l'appareil et les zones d'expansion ont également été agrandies afin d‘assurer une distribution parfaite de l'air.
La principale différence et la plus notable est dans la partie de commande de l'appareil.
Nous utilisons désormais un nouveau contrôleur avec le logiciel avancé Conteg ainsi qu'un nouvel écran tactile résistif avec un affichage graphique de 4.3“ avec 65.000 couleurs qui correspond à la plus récente technologie. Cet écran peut être utilisé pour toutes les unités CoolTeg dans un Datacenter - jusqu'à 30 unités avec une distance maximale de 500m. La communication via le protocole TCP/IP et serveur web intégré est standard, et le contrôle à distance est possible à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet.
CoolTeg Plus fait partie de la nouvelle génération de solutions de refroidissement ciblées Conteg, pour tous les projets de Datacenters modernes.
La température de l'eau glacée peut varier à partir de +4 °C jusqu'à des niveaux virtuellement illimités. Une température d'eau inférieure va améliorer les performances de refroidissement des unités CoolTeg. Une température d'eau supérieure peut réduire de façon significative la consommation d'énergie totale du système de refroidissement. La capacité de refroidissement de chaque unité peut être modifiée en faisant varier la position d'une vanne à trois voies. Les variations de la vitesse des ventilateurs peuvent contribuer à l'obtention d'une température constante dans les zones froides et chaudes d'un datacenter. En cas de nécessité de réduire l'humidité relative au niveau du point de consigne, l'unité répond automatiquement en diminuant le flux d'air et en ouvrant la vanne d'arrivée d'eau. Les unités CoolTeg CW délivrent des performances de haute qualité, tout en réduisant votre consommation annuelle d'énergie plus efficacement que tout autre système de conditionnement d'air disponible à ce jour sur le marché.
Les unités CoolTeg Plus CW sont adaptées à des systèmes à refroidissement naturel. Si vous les utilisez conjointement avec des ventilateurs de technologie EC, vous serez à même de réduire encore plus votre consommation annuelle d'énergie.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CoolTeg Plus |
|
| Dimension CW30 |
|
| Dimensions CW60 |
|
Fiche Technique
CoolTeg-Plus-CW_datasheet_CONTEG-20230424_fr.pdf
Taille du fichier: 4655 kB
Image
CoolTeg-Plus-CW60_AC-TCW-42-60-10A-TOD_main.jpg
Taille du fichier: 261 kB
Image
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_back-left-WEB.jpg
Taille du fichier: 115 kB
Image
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 191 kB
Image
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_front-right-WEB.jpg
Taille du fichier: 101 kB
Image
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_left-front-WEB.jpg
Taille du fichier: 110 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB