CADRE DE SÉPARATION D'AIR
Les éléments de contrôle passif des flux d'air contribuent à optimiser l'efficacité du refroidissement en limitant les flux d'air dérivés entre les parois et les montants d'une baie.
Les produits de gestion passive des flux d'air sont utilisés pour optimiser les flux d'air dans le cas de circulation d'air « de l'avant vers l'arrière » afin de limiter les flux d'air dérivés. Leur utilisation est recommandée pour un refroidissement efficace des équipements installés nécessitant une circulation d'air de l'avant vers l'arrière. De façon à créer une zone d'air froid efficace, nous recommandons d'utiliser un cadre de séparation d'air, des obturateurs et, en cas d'alimentation en air froid par le dessous des baies, un déflecteur d'air à la base.
Cadre de séparation d'air - DP-RSF-CW, DP-ROF-CW, DP-RxF-CW
Le cadre de séparation d'air sert à réduire les flux d'air dérivés entre les zones chaudes et froides des baies. L'utilisation d'un cadre de séparation d'air pour le déploiement d'une configuration d'Alimentation en salle avec retour par plenum crée une « zone froide » à l'intérieur de la baie entre la porte avant et les équipements montés sur les montants 19". La profondeur de zone froide recommandée est de 150 mm. Cette profondeur est définie comme la distance entre l'avant du montant et l'avant de la baie. Des solutions sont disponibles pour différentes profondeurs ‑ 50, 100 et 200 mm. La solution pour une profondeur de 50 mm est universelle et utilise du caoutchouc pour l'étanchéité.
Une version modifiée du cadre de séparation d'air permet une installation simple du cadre à l'intérieur de la baie et permet ainsi de joindre deux baies ensemble. Cette version du cadre de séparation d'air est compatible avec le nouveau kit de raccordement rapide DP‑DR‑UNI‑Q. En cas d'utilisation conjointe des deux produits, il est possible d'utiliser les cadres de séparation d'air préinstallés directement par le fabricant ou l'intégrateur du système. L'assemblage de baies sur site à l'aide de boulons est une opération qui ne nécessite pas d'outillage et qui peut être réalisée par un seul installateur.
Afin de garantir un fonctionnement adapté du cadre de séparation d'air dans les baies ROF ou RDF de largeur 800 mm, il faut utiliser les supports HVMP/HVMF ou les montants de type C ou P (avec panneaux obturateurs).
- Cadre de séparation d'air conçu pour une utilisation dans les baies ROF, RDF, RSF de largeur 600 ou 800 mm et de hauteur 42, 45 ou 48 U
- Installation devant les montants verticaux 19"
- Cadre de séparation d'air de profondeur 150 mm ou 50 mm
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Minimise le flux d'air détourné entre les zones chaude et froide d'une baie, ce qui améliore le rendement pour aider les solutions d'allée confinée | |
| Couleur |
Peinture pulvérisée RAL (RAL 7035 ou 9005 en standard) |
| Contenu du paquet |
Jeu 1 : 2 pièces verticales, 2 pièces horizontales - Jeu 2 : 2 pièces horizontales, 1 brosse pour pièces verticales |
Fiche Technique
DS-airflow-management-products-fr.pdf
Taille du fichier: 1129 kB
Image
seperation-frame-1.jpg
Taille du fichier: 17 kB
Image
seperation-frame.jpg
Taille du fichier: 18 kB
Image
DP-RSF-CWA_42-80_B-inRSFrack-WEB.jpg
Taille du fichier: 275 kB
Image
DP-RSF-CWA_42-80_B-WEB.jpg
Taille du fichier: 60 kB
Image
seperation-frame-2.jpg
Taille du fichier: 15 kB
Image
seperation-frame-3.jpg
Taille du fichier: 16 kB
Image
seperation-frame-4.jpg
Taille du fichier: 59 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB