CoolTeg Plus DF
CoolTeg Plus DF est une unité de climatisation installée en rangée basée sur un principe innovant de refroidissement à deux fluides qui combine, le refroidissement à base d'eau et le refroidissement par expansion directe.
L'unité contient un échangeur de chaleur unique et très efficace qui permet l'utilisation du free cooling. Les éléments fonctionnels les plus importants du système sont intégrés dans l'unité intérieure. La chaleur est évacuée du centre de données par un circuit hydraulique. Ce circuit est relié à deux branches à l'intérieur de l'unité - un échangeur de chaleur eau/air et un condenseur refroidi à l'eau. L'échangeur de chaleur eau/air est principalement utilisé en hiver, lorsque les températures extérieures sont basses, tandis que le condenseur refroidi à l'eau est principalement utilisé pendant les mois d'été, lorsque le circuit d'expansion directe doit être actif. L'unité peut fonctionner selon trois modes différents : le mode de fonctionnement par circulation d’eau froide (CW), le mode expansion directe (évaporation) et le mode mixte (hybride), où les deux branches de l'unité, le refroidissement par eau et l'expansion directe, fonctionnent en parallèle.
CoolTeg Plus DF40 - Cette unité de refroidissement unique, d'une largeur de seulement 40 cm et d'une capacité de refroidissement maximale de 24,5 kW, peut être connectée à un circuit hydraulique (eau-glycol) contenant une pompe et un refroidisseur sec extérieur. Cette conception offre un large éventail de possibilités en termes d'agencement, de réduction des coûts d'achat ou d'augmentation de la redondance du système de refroidissement d'un centre de données : vous pouvez utiliser une seule ou plusieurs unités de refroidissement connectées au même circuit hydraulique, vous pouvez connecter un groupe d'unités à un circuit hydraulique et un autre à un second circuit, ou vous pouvez connecter toutes les unités (ou groupes d'unités) ensemble à n'importe quel nombre de circuits hydrauliques, selon votre choix.
Par rapport aux systèmes purement refroidis à l'eau (unités CW) utilisant des refroidisseurs, le système CoolTeg Plus DF offre des avantages majeurs en termes de redondance au niveau de l'unité intérieure.
Par rapport aux systèmes de refroidissement à détente directe, CoolTeg Plus DF a l'avantage de permettre le free cooling et de réaliser des économies significatives sur les coûts d'exploitation pendant les mois d'hiver (particulièrement appréciables en raison de l'augmentation constante des prix de l'énergie).

Grâce à une gamme exceptionnelle d'options dans la connexion des unités et des circuits hydrauliques, l'unité CoolTeg Plus DF convient aux datacenters de toutes tailles.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Free cooling intégré dans l'unité intérieure
- L'échangeur de chaleur à deux fluides le plus efficace de sa catégorie
- Efficacité énergétique inégalée et faibles coûts d'exploitation

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CoolTeg Plus DF40 |
Free cooling intégré dans l'unité intérieure L'échangeur de chaleur à deux fluides le plus efficace de sa catégorie Efficacité énergétique inégalée et faibles coûts d'exploitation Utilisation du mode de refroidissement par expansion directe pure seulement 14 % de l'année Conception et taille variables de l'unité intérieure et de l'unité extérieure Grande variabilité de l'ensemble du système Respect de l'environnement grâce à un très faible remplissage de liquide de refroidissement (fluide frigorique) Toutes les parties fonctionnelles principales sont intégrées dans une unité de seulement 40 cm de large Compresseur BLDC très efficace situé à l'intérieur de l'unité Faibles vibrations Interrupteurs de sécurité basse et haute pression Facilité d'extension du système après intégration Large plage de fonctionnement des températures extérieures |
Fiche Technique
CoolTeg-Plus-DF_datasheet_CONTEG-20230420_fr.pdf
Taille du fichier: 3276 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_main2023-web.jpg
Taille du fichier: 255 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_removed-sidesR2023-web.jpg
Taille du fichier: 306 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_hero-removed-sidesR2023-web.jpg
Taille du fichier: 366 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_heroL2023-web.jpg
Taille du fichier: 224 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_heroR2023-web.jpg
Taille du fichier: 219 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_backR.jpg
Taille du fichier: 158 kB
Image
CoolTeg-Plus-DF_backL.jpg
Taille du fichier: 158 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB