CoolTop DX
La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters.
La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters. Un système de refroidissement idéal pour les allées confinées Conteg. Cette solution unique pour les environnements IT n'occupe pas de surface au sol dans les Datacenters.
CONVIENT :
- à tout type de Datacenter
- aux applications offrant de grands espaces au sol
- aux clients souhaitant réaliser des économies d'énergies
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Utilisation efficace de l'espace au sol du datacenter
- Les systèmes de refroidissement avec unités Cooltop n'occupent pas de surface au sol
- Il n'est pas nécessaire d'installer de faux-plancher pour la distribution d'air
Très faible puissance consommée
- Jeux de ventilateurs à haute efficacité avec moteurs intégrant la technologie EC
- Gestion parfaite des flux d'air
- Optimisation de l'échangeur de chaleur et de l'aérodynamique intérieure
- Réglage de pression recommandé
Adaptabilité parfaite du projet
- Regroupement aisé d'unités CoolTop permettant de répondre aux capacités requises
- Idéal pour les allées chaudes ou froides confinées
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cooling system | R410A |
| Architecture | Open |
| Power supply | 230/1/50 V/f/Hz |
| Motor fan technology | EC |
Fiche Technique
CoolTop-DX_datasheet_CONTEG-20230609_fr.pdf
Taille du fichier: 4095 kB
Image
CoolTop-CW-DX_main.jpg
Taille du fichier: 358 kB
Image
CoolTop-side-crop-on-3xRF1-tm.jpg
Taille du fichier: 302 kB
Image
CoolTop-back-3xRF1.jpg
Taille du fichier: 505 kB
Image
displej-na-cooltopu.jpg
Taille du fichier: 404 kB
Image
displeje-na-ulicce-tlacitka-cerne.jpg
Taille du fichier: 227 kB
Image
drzak-dotykoveho-displeje-na-stenu_cooltop-display-cerne-tlacitko.jpg
Taille du fichier: 74 kB
Image
drzak-drzaku-dotykoveho-displeje-na-stenu-lezici_cooltop-display.jpg
Taille du fichier: 75 kB
Image
cooltop1.jpg
Taille du fichier: 242 kB
Image
cooltop2.jpg
Taille du fichier: 198 kB
Image
cooltop3.jpg
Taille du fichier: 418 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB