CHEMINÉE
Conçue pour guider l'air chaud rejeté vers le plafond suspendu ; à compléter avec des kits d'attaches pour garantir une adhérence optimale entre la baie et le plenum chaud ; la hauteur peut être réglée de 750 à 1360 mm, selon les exigences du site. • L'aube directrice est conçue pour améliorer l'effet d'aspiration naturelle de la cheminée, permettant le passage de câbles ; requiert un décalage minimum de 200 mm sur les montants arrière • Contenu du paquet : plateau supérieur, cheminée, aube directrice
La cheminée est conçue pour former un conduit destiné à l'évacuation de l'air chaud entre la baie et le plenum chaud. Elle est construite en tôle d'acier pleine de 1 mm d'épaisseur peinte par poudrage et est livrée avec un kit de joints pour assurer une étanchéité optimale entre la baie et le plenum chaud. La hauteur de la cheminée est réglable entre 750 et 1360 mm, selon les exigences de votre site. La vanne pivotante fait partie de solution avec cheminée. Elle est conçue pour amplifier l'effet naturel de tirage de la cheminée et permet le passage de câbles et de l'alimentation. Construite en tôle d'acier peinte par poudrage d'épaisseur 1 ou 2 mm, la vanne pivotante intelligemment conçue assure un flux d'air optimal. La vanne pivotante nécessite un décalage d'au moins 200 mm par rapport aux montants arrières.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Package includes | top plate, chimney, turning vane |
Fiche Technique
DS-airflow-management-products-fr.pdf
Taille du fichier: 1129 kB
Image
komin-DP-HPR.jpg
Taille du fichier: 46 kB
Image
rdf-s-kominem-DP-HPR.jpg
Taille du fichier: 68 kB
Image
turning-vane-DP-HPR.jpg
Taille du fichier: 47 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB