DÉFLECTEUR D'AIR
Placés à la base de la baie, les déflecteurs servent à détourner l'air aspiré de ma porte soulevée vers l'avant de la baie, en dirigeant l'air froid dans la zone froide
Déflecteur flux d'air - DP-AFD-ROF, DP-AFD-RSF
Le déflecteur se place à la base de la baie et sert à diriger l'air froid directement du faux plancher vers la zone froide à l'avant de la baie. Les déflecteurs sont conçus pour les baies RSF/RDF et ROF. La version ROF est conçue pour les baies de largeur 600 ou 800 mm et peut être installée dans toutes les baies de la famille ROF de toute profondeur entre 600 et 1200 mm. Le déflecteur contribue au contrôle du débit d'air ou coupe l'alimentation en air si aucun équipement n'est installé dans la baie. La version RDF/RSF n'occupe pas un espace de 19" et peut être installée à la place de la partie avant du plateau inférieur de la baie.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Contenu du paquet |
DP-AFD-ROF-80/XXX/15 : 1 déflecteur, 1 gaine de câble, 4 boulons, 4 rondelles DP-AFD-VF-XX : 1 volet, 4 DP-MO-01 - DP-AFD-RSF-XX/15 : 1 déflecteur, 4 boulons, 4 rondelles |
Image
DP-AFD-STS-S5.jpg
Taille du fichier: 290 kB
Image
AIRFLOW-DEFLECTOR.jpg
Taille du fichier: 21 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB