CoolSpot TW montage sur le toit
Une petite unité de conditionnement d'air à montage sur le toit, pour une parfaite séparation d'air et un gain d'espace dans les salles informatiques.
CoolSpot CW – notre toute nouvelle ligne de produits – a été développée pour les endroits où la chaleur et le bruit de compresseurs pourraient être gênants dans la salle. Elle requiert un raccordement au circuit d'eau glacée du bâtiment. La puissance de refroidissement de ces unités de conditionnement d'air est contrôlée par des valves 2 voies à l'intérieur, afin de maintenir la température de consigne de la baie Conteg.
Les unités CoolSpot CW de Conteg sont conçues pour maintenir des conditions d'ambiance adaptées à l'intérieur des baies Conteg. Le contrôle de la température intérieure d'une baie équipée d'une unité CoolSpot consomme peu d'énergie. Les produits AC-TW sont prêts pour un raccordement au circuit d'eau glacée du bâtiment. Le ventilateur radial de l'unité de conditionnement d'air assure un flux d'air correct vers la baie à travers un échangeur de chaleur eau-air à forte capacité.
Les unités CoolSpot CW peuvent être installées dans des salles occupées en permanence, grâce à leur faible niveau sonore et à l'absence de charge calorifique en sortie des unités. En cas d'installation de ces unités dans des espaces clos, assurez-vous toujours que la salle dispose de suffisamment de place au-dessus ou sur le côté de la baie.
L'unité CoolSpot CW comporte une électrovalve 2 voies avec un thermostat mécanique à charge de gaz pour l'air repris. Le point de consigne de la température peut être réglé avec un tournevis entre 20 et 46 °C. La plage de refroidissement est de 4 K. En cas de détection d'un niveau de condensation élevé, l'électrovanne se ferme tandis que le ventilateur continue de fonctionner.
Les unités de refroidissement CoolSpot s'intègrent facilement au système de surveillance RAMOS pour transmettre à distance une notification de la température à l'intérieur de la baie.
Les unités CoolSpot à montage sur le toit (AC-TW) fournissent une capacité de refroidissement exceptionnelle sans nécessiter de place au sol en plus de celle requise par la baie. La solution CoolSpot AC-TW est disponible avec des puissances de refroidissement nominales allant de 2200 W à 6700 W (la capacité de refroidissement dépend de la température de l'eau et de l'air ainsi que du débit d'eau). Du fait du montage sur le toit de la baie, un espace libre est nécessaire au-dessus de la baie. Ces unités de refroidissement CoolSpot TW sont compatibles avec les baies individuelles RDF et RSF.
Ce modèle à montage sur le toit présente le gros avantage de s'adapter parfaitement aux baies Conteg équipées d'un cadre de séparation d'air et de panneaux obturateurs. Cet agencement garantit le positionnement de la zone froide en façade des équipements IT à l'intérieur de la baie. L'air de la zone chaude à l'arrière de la baie est aspiré dans le refroidisseur CoolSpot. Il en résulte une solution de refroidissement hautement efficace en termes d'économies d'énergie.
| Parameter | Unit | AC-TW15 | AC-TW50 |
|---|---|---|---|
| Cooling capacity (L35W10) | W | 2200 | 6700 |
| Power supply | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Maximum current | A | 0,23 | 1,02 |
| Prefuse | A | 2 | 4 |
| Power consumption | W | 52 | 260 |
| Cabinet air flow | m3/h | 575 | 1450 |
| Waterflow | l/h | 150 | 860 |
| Water connection | "G | 1/2 | 1/2 |
| Pressure drop (water) | kPa | 30 | 30 |
| Weight | kg | 30 | 39 |
Fiche Technique
CoolSpot_datasheet_CONTEG-20231013_fr.pdf
Taille du fichier: 974 kB
Image
coolspot-tw.jpg
Taille du fichier: 122 kB
Image
coolspot_cw_tm_main.png
Taille du fichier: 20 kB
Image
CoolSpot_TM-CW_air_flow.jpg
Taille du fichier: 92 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB