CoolTeg Plus DX
L'unité de refrodissement CoolTeg Plus DX avec le compresseur extérieur Mitsubishi est un système très efficace particulièrement adapté pour les salles de serveurs jusqu'à 100kW.
En plus des ventilateurs et des composants de contrôle, les unités intérieures DX comprennent un évaporateur à haute efficacité pour le réfrigérant R410A ou R32. Chaque unité intérieure doit être reliée par une tuyauterie de réfrigérant à un groupe compresseur extérieur Conteg CoolOut, ou à des unités Mitsubishi Heavy Industry ou Mitsubishi Electric. Ce système "split" est ensuite contrôlé de manière autonome par sa propre commande. Les unités peuvent être combinées en groupes de contrôle. Toutes les unités extérieures sont équipées d'un compresseur à vitesse contrôlée, d'un détendeur électronique et d'autres composants haut de gamme. CONTEG offre trois types de puissance avec des rendements nominaux de 7 kW jusqu'à 25 kW avec un contrôle progressif. Nos nouvelles unités CoolTeg Plus utilisent les dernières technologies et un contrôle précis basé sur notre expérience dans les centres de données du monde entier. Comme la technologie des ventilateurs, des échangeurs de chaleur, des compresseurs et surtout des éléments de contrôle évolue constamment, nous devons également modifier nos produits pour garantir les meilleures performances à nos clients.
Les unités se caractérisent par des ventilateurs EC à faible consommation d'énergie et un échangeur de chaleur très efficace. La température et l'humidité sont mesurées dans les zones froides et chaudes, et la zone d'admission et d'évacuation de l'air conditionné a été maximisée afin d'assurer une distribution optimale de l'air. Pour contrôler le fonctionnement des unités, nous utilisons un tout nouveau contrôleur avec un logiciel CONTEG avancé, et un nouvel écran graphique couleur tactile de 4,3 pouces qui correspond à la technologie de climatisation du 21ème siècle. Un écran peut être utilisé pour jusqu'à 16 unités de climatisation dans une salle de données avec une longueur maximale de gaine de 500 m. Les caractéristiques standard comprennent la communication TCP/IP, un serveur web intégré et le contrôle et la surveillance à distance via un ordinateur sur le réseau Internet. Les unités DX CoolTeg Plus sont conçues pour être connectées à des unités de compression extérieures sélectionnées et dotées d'une technologie de pointe. Les CoolTeg Plus sont des unités de pointe de la famille des refroidisseurs de précision qui conviennent au refroidissement efficace des salles de serveurs et des centres de données de tous types.
Le système de refroidissement est limité par la distance entre les unités intérieures et extérieures (voir la documentation technique détaillée) et leur différence de hauteur. Le fonctionnement du refroidissement est garanti dans la plage de température extérieure de -40 à +55 °C, selon le type d'unité. Le CoolTeg Plus DX avec unité extérieure est un système très efficace utilisant un réfrigérant respectueux de l'environnement, particulièrement adapté aux salles de serveurs d'une capacité totale allant jusqu'à 100 kW. Lorsqu'une capacité de refroidissement plus importante est nécessaire, il devient plus économique d'utiliser un système à base d'eau. La capacité de refroidissement de chaque unité individuelle varie en fonction des besoins actuels grâce à la puissance du compresseur, à l'ouverture du détendeur électronique et à la vitesse du ventilateur des unités extérieures et intérieures. Lorsqu'il est nécessaire de réduire l'humidité relative de l'espace à un point de consigne, l'unité réagit automatiquement en réduisant le débit d'air et en augmentant la capacité de refroidissement. Les unités DX CoolTeg Plus présentent une performance sensible maximale par rapport à la performance latente, précisément en raison de la logique avancée de contrôle de l'humidité. La consommation d'énergie tout au long de l'année est donc nettement inférieure à celle des autres climatiseurs.
PRINCIPAUX AVANTAGES
-
Pas d'eau dans le centre de données
-
Les systèmes d'unités intérieures et extérieures indépendantes assurent une redondance à 100%.
-
Facilité d'installation et d'extension de la capacité
-
Réfrigérant R410A
-
Contrôle continu de la capacité de refroidissement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CoolTeg Plus |
Climatiseur largeur 300 mm, profondeur 1 000 mm ou 1 200 mm, hauteur selon les besoins de 42U (1 978 mm) à 48U (2 245 mm) Ventilateurs radiaux avec moteurs EC à haut rendement Chaque unité intérieure doit être connectée à l'une des unités extérieures à compresseur proposées par Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry ou les unités propres à Conteg CoolOut. Capacité de refroidissement en fonction de l'unité extérieure utilisée de 7 kW à 25 kW (à une température d'entrée d'air de 45 °C et SHR=100%) Alimentation électrique de l'unité intérieure - monophasée 230V/50Hz, soit à partir d'une alimentation électrique à fusible séparé, soit à partir de l'unité extérieure. La capacité de refroidissement de l'unité peut être modifiée en fonction des besoins en changeant la vitesse du compresseur et des ventilateurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure. La capacité de refroidissement minimale est de 30 % de la capacité nominale pour les unités Mitsubishi et de 11 % pour les unités CoolOut. À long terme, la charge thermique doit être au moins égale à 50 % de la puissance frigorifique nominale, qui dépend du type d'unité extérieure. Communication via un écran tactile couleur de 4,3 pouces ou des signaux d'E/S numériques L'écran avec serveur web intégré peut contrôler de 1 à 16 unités dans un groupe avec des fonctions de mise en veille, de surcharge, etc. Le groupe d'unités communique via l'écran en utilisant le protocole TCP/IP et d'autres variantes (Modbus, Bacnet, etc.) sont possibles. |
Fiche Technique
CoolTeg-Plus-DX_datasheet_CONTEG_fr.pdf
Taille du fichier: 3337 kB
Image
CoolTeg-Plus-DXSmall_main.jpg
Taille du fichier: 197 kB
Image
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg
Taille du fichier: 90 kB
Image
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg
Taille du fichier: 86 kB
Image
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 117 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB