UNITÉ DE VENTILATION LÉGÈRE
Les unités de ventilation s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
Les unités de ventilation LITE sont utilisés pour optimiser le refroidissement des équipements installés dans les baies. Les unités de ventilation se montent soit sur des montants verticaux 19" (en position horizontale), soit sur le toit ou à la base de la baie (nécessité d'un kit de raccordement). Il existe des unités dotées de 2 à 9 ventilateurs.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
|
Insuffle de l'air dans les baies pour aider à leur refroidissement Deux ou quatre ventilateurs AC Peut être installée sur le toit ou à la base des baies individuelles Kit de connexion pour unité de ventilation (inclus) |
|
| Plage de température |
‑10 °C à 55 °C |
| Gamme de thermostat (si inclus) |
0°C à 60°C |
| Tension |
230 V/50-60 Hz |
| Catégorie de protection |
EN 60529, IP20 |
| Couleur |
laqué RAL 9005 |
| Contenu du paquet |
--Unité de ventilation avec plaque de montage --Thermostat (si compris dans le modèle) --Câble d'alimentation électrique --Kit d'installation : 4 vis, 4 boulons |
Image
dp-vel-04.jpg
Taille du fichier: 67 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB