VENTILATEURS EC HAUT DE GAMME
Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
Les unités de ventilation et les ventilateurs sont utilisés pour optimiser le refroidissement des équipements installés dans les baies. Les unités de ventilation se montent soit sur des montants verticaux 19" (en position horizontale), soit sur le toit ou à la base de la baie (nécessité d'un kit de raccordement). Il existe des unités dotées de 2 à 9 ventilateurs.
Ces unités sont efficaces, écologiques et économiques ! Les nouveaux ventilateurs de haute qualité sont équipés de moteurs synchrones à commutation électronique, bien connus sous le nom de « moteurs EC ». Ces moteurs ont une faible consommation électrique par rapport aux moteurs AC classiques. À titre d'exemple, la consommation électrique de notre nouvelle unité de ventilation DP‑VEC est sept fois inférieure à celle de l'unité D-VEN standard pour un débit d'air équivalent. De plus, l'unité DP-VEC fournit un débit d'air jusqu'à 60% supérieur à celui de l'unité DP-VEN standard.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
|
De deux à neuf ventilateurs |
|
Fiche Technique
DS-ventilation-units-fr.pdf
Taille du fichier: 661 kB
Image
DP-VEC-06_prezentace.jpg
Taille du fichier: 84 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB