Refroidissement en rangée
Les solutions d'unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec les charges thermiques à très haute densité que l'on trouve généralement dans les datacenters ou les salles d'équipement d'aujourd'hui. Les unités de refroidissement sont installées entre les baies dans une rangée. Les conceptions des unités de refroidissement sont conformes aux conceptions des baies CONTEG, en termes de taille, de matériau et de couleur. Nos unités de refroidissement hautement efficaces sont disponibles avec des capacités allant jusqu'à 81 kW. CoolTeg Plus CW—variante à eau glacée. CoolTeg Plus DX—variante à expansion directe avec un compresseur à l'extérieur du centre de données. CoolTeg Plus XC—variante à détente directe avec compresseur intégré. Le refroidissement ciblé CoolTeg est disponible pour les architectures fermées et à ciel ouvert.
CoolTeg Plus DF
CoolTeg Plus DF est une unité de climatisation installée en rangée basée sur un principe innovant de refroidissement à deux fluides qui combine, le refroidissement à base d'eau et le refroidissement par expansion directe.
Affichage
CoolTeg Plus DX
L'unité de refrodissement CoolTeg Plus DX avec le compresseur extérieur Mitsubishi est un système très efficace particulièrement adapté pour les salles de serveurs jusqu'à 100kW.
Affichage
CoolTeg Plus CW
Les unités CoolTeg CW sont appropriés pour des systèmes de refroidissement avec une source d'eau glacée. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes free-cooling.
Affichage
CoolTeg Plus XC
Les unités in-row CoolTeg Plus XC sont basées principalement sur la détente directe. Un compresseur est intégré dans l’unité intérieure, qui est connectée au condenseur extérieur.
Affichage