SOHO In-Wall ACP
SOHO nástěnné rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích.
Rozvaděče řady SOHO In-Wall ACP (19") jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích. Jako jediné v nabídce CONTEG jsou instalovány přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení srdce domácí sítě. Rozvaděče SOHO In-Wall jsou vybaveny 19“ 4U lištami pro uchycení pasivních prvků a 19“ 2U lištami pro uložení aktivních prvků. Lze do něj usadit patch panely, vyvazovací panely a další 19" zařízení (max. hloubka 300 mm). Vyvazovací panely a další prvky organizace kabeláže zajistí i v limitovaném vnitřním prostoru rozvaděče ACP přehledné a strukturované vedení kabeláže všech typů (měď, optika).
HLAVNÍ VÝHODY
- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 550 mm |
| Šířka | 530 mm |
| Hloubka | 140 mm |
| Barevné provedení | Standardní RAL 7035 (jiné barevné provedení na vyžádání) |
| Konstrukce | Pozinkovaná skříň z 1,25 mm, 1,5 mm a 2 mm plechu |
| Standardní konfigurace | 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U) 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U) 1 plechové perforované dveře se zámkem |
SOHO-in-wall-ACP_datasheet_CZ_20200128.pdf
Velikost souboru: 845 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg
Velikost souboru: 97 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 123 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg
Velikost souboru: 98 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Velikost souboru: 155 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Velikost souboru: 189 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB