PREMIUM Cabling RDF
Koncipován speciálně pro infrastrukturní rozvody, datová centra, síťové a telekomunikační uzly. Rozvaděč má rámovou konstrukci s nosností až 800 kg.
Rozvaděč PREMIUM Cabling RDF je navržen jako čistě kabelážní rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Rozvaděče RDF instalované s pokročilými kabelážními systémy (jako jsou HDWM, OptiWay a Top Duct) zajišťují nejlepší možnou podporu.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Univerzální rozvaděč navržený pro ukládání kabeláže s nosností až 800 kg
- Plně konfigurovatelný
- Kompatibilní se všemi systémy kabelového managementu – OptiWay, HDWM, Top Ducts
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 42, 45, 48U |
| Šířka | 800 mm |
| Hloubka | 800, 1 000, 1 200 mm |
| Nosnost | 800 kg |
| Dveře | k dispozici 10 typů dveří pro přední či zadní instalaci a 3 typy zadních panelů; kombinovatelné s 8 typy zámků. Úhel otevírání dveří 180°, snadno zaměnitelný směr otevírání |
| Bočnice | k dispozici 2 provedení, vždy odnímatelné s možností volby 2 typů zámků |
| Horní kryty | jednodílné provedení, snadno demontovatelné, několik designových variant |
| Spodní kryty | více dílné provedení skládající se ze 3 nebo 4 částí, každá samostatně upevněná a snadno zaměnitelná |
| Nožičky | Výškově stavitelné nožičky, několik druhů koleček |
| Lišty | 19" lišty nebo 21" lišty: 2 páry; L-profil |
| IP krytí | standardně IP40, volitelně IP54, IP20 při užití perforovaných nebo celokovových dveří |
| Barevné provedení | prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005 |
| Klimatizace | kompatibilní se střešními, nástěnnými a bočními klimatizačními jednotkami - CoolSpot a CoolTeg |
| Standardní konfigurace |
2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalačních pozic včetně čísla pozice 1 pár bočních panelů se zámkem přední skleněné dveře s pákovým vícebodovým zámkem, univerzální klíč 333 zadní plechové dveře s pákovým vícebodovým zámkem, univerzální klíč 333 odnímatelný horní kryt s otvory pro vstup kabelů a otvorem pro ventilační jednotku - design I odnímatelný segmentovaný spodní kryt (v závislosti na rozměru rozvaděče design C nebo F) s otvory pro vstup kabelů plastové a plechové záslepky kabelových vstupů zemnící sada 28x montážní sada Výškově nastavitelné nožičky 2x kulatá kabelová průchodka s kartáčem DP-KP-RB4 v příslušenství |
PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_CZ_20210610.pdf
Velikost souboru: 1950 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg
Velikost souboru: 129 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg
Velikost souboru: 103 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Velikost souboru: 89 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 88 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg
Velikost souboru: 84 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Velikost souboru: 91 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg
Velikost souboru: 195 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Velikost souboru: 237 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Velikost souboru: 288 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Velikost souboru: 256 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB