PREMIUM Server RSF BYTEline
Rozvaděč PREMIUM Server RSF BYTEline je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra.
Rozvaděč PREMIUM Server RSF BYTEline je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce RSF a nosnost až 1 500 kg jsou ideální pro instalaci těžkých zařízení s půdorysem standardního rozvaděče. 19" serverové rozvaděče RSF také nabízejí nejlepší podporu pro kabeláže s bezkonkurenčním přístupem.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Plně vybavený serverový rozvaděč
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Moderní konstrukce dveří
- Specializovaná serverová konstrukce
- Navržený na míru pro typické projekty datových center s uspořádáním s horkou/studenou uličkou nebo uzavřenou uličkou
- Bezpečnostní závěs umožňující montáž/demontáž dveří bez použití nářadí
- Plně kompatibilní s PDU Zero U (0U)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 42U |
| Šířka | 600, 800 mm |
| Hloubka | 1 000, 1 200 mm |
| Nosnost |
Rovnoměrné zatížení 1 500 kg 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu A(600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (pro 800 mm zajišťují dalších 24 U instalačního prostoru), nastavitelné zevnitř |
| Přední dveře |
Dveře s perforací – míra perforace 86 % Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, vícebodové Úhel otevření dveří 180° Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání |
| Zadní dveře |
Dveře s perforací – míra perforace 86 % Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, vícebodové |
| IP krytí |
Standardní IP 00 |
| Barvy |
Standardní RAL 9005 a 7035 |
| Boční panely |
Odnímatelné se zámky nebo bez bočních panelů |
| Horní kryt |
Jednodílná konstrukce, odnímatelná Kulatý kabelový vstup 4" (100 mm) v každém rohu zakrytý plastovou záslepkou Otvory pro kabely 300 × 100 mm zakryté odnímatelnými plechovými záslepkami |
| Boční panely |
Odnímatelné se zámky nebo bez bočních panelů |
| Dolní kryt |
Žádný dolní kryt |
| Nožičky |
Standardně výškově nastavitelné |
| Přizpůsobení |
Přizpůsobitelný pro instalaci 21" zařízení (na vyžádání, pouze pro šířku 800 mm) |
| Ostatní |
Lze instalovat do řady s DP‑DR‑UNI (objednává se zvlášť) GND / zemnící sada je součástí |
PREMIUM-Server-RSF-BYTEline_datasheet_CZ_20201123.pdf
Velikost souboru: 1719 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-main-web.jpg
Velikost souboru: 229 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-front-right-web.jpg
Velikost souboru: 118 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-two-web.jpg
Velikost souboru: 126 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 226 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-back-left-web.jpg
Velikost souboru: 119 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-left-front-two-web.jpg
Velikost souboru: 144 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-handle-hinges-web.jpg
Velikost souboru: 361 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-top-web.jpg
Velikost souboru: 352 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-extrusions-web.jpg
Velikost souboru: 479 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-bottom-web.jpg
Velikost souboru: 343 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB