iSEVEN Server
Tyto vybrané konfigurace rozvaděčů splňují nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena/výkon.
Rozvaděč iSEVEN Server je ideální pro každého, kdo potřebuje správně uložit servery. iSEVEN Server kombinuje naše rozvaděče pro běžné použití s velmi ceněnými prvky našich čistě serverových rozvaděčů RF1
HLAVNÍ VÝHODY:
- Serverový rozvaděč pro IT hardware až do 1 500 kg
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Lišty podporují PDU 0U
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 42, 45, 48 U |
| Šířka | 600 mm a 800 mm |
| Hloubka | 1 000 mm, 1 200 mm |
| Nosnost | 1 500 kg |
| 19" vertikální lišty | A-typ lišt, nedělené (600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (v šířce 800 mm poskytují dodatečných 24U instalačního 19“ prostoru, nastavitelné zevnitř, záslepné panely nejsou součástí |
| Přední dveře | Dveře tahokov – 86% míra perforace, pákový zámek – DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333 |
| Zadní dveře | Dveře tahokov – 86% míra perforace, pákový zámek – DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333 |
| Bočnice | Dva boční panely, standardní zámek, univerzální klíč |
Technický list
iSEVEN-Server_datasheet_CONTEG-20230420_cz.pdf
Velikost souboru: 2549 kB
Návod
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Velikost souboru: 1251 kB
Návod
iSEVEN-Server_datasheet_CZ_20221111.pdf
Velikost souboru: 2387 kB
Obrázek
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main2023-web.jpg
Velikost souboru: 292 kB
Obrázek
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main.jpg
Velikost souboru: 324 kB
Obrázek
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web.jpg
Velikost souboru: 492 kB
Obrázek
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web.jpg
Velikost souboru: 399 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en