iSEVEN Flex Server
iSEVEN Flex SERVER kombinuje rozvaděče pro běžné použití s velmi užitečnými prvky čistě serverových rozvaděčů RSF.
Na základě důkladného výzkumu jsme pro Vás připravili nejvíce požadované konfigurace rozvaděčů pro serverové místnosti a projekty tzv. iSEVEN Flex SERVER. Tato vybraná konfigurace rozvaděče splňuje nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena/výkon. Je ideální pro každodenní používání, kdy je požadována nosnost až 1 000 kg. Pro efektivní použití serverů jsou rozvaděče vybaveny super-perforovanými dveřmi s bezkonkurenční 86% perforací.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Serverový rozvaděč pro hardware IT až do 1 000 kg
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Nesmontovaná verze pro přepravu na nepřístupná místa
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 42U |
| Šířka | 600, 800 mm |
| Hloubka | 1 000 mm |
| Nosnost | 1 000 kg |
| 19" vertikální lišty | Lišty typu A, nedělené (600 nebo 800 mm široké) lišty bez horizontálních držáků (pro 800 mm zajišťují dalších 24U instalačního prostoru); nastavitelné zevnitř, zaslepovací panely nejsou součástí |
| Přední dveře | Dveře s perforací – míra perforace 86 % Výklopná páková klika, profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový |
| Zadní dveře | Dveře s perforací – míra perforace 86 % Výklopná páková klika, profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový |
| Boční panely | Odnímatelné se zámky |
| Vylamovací otvory – kabelový vstup |
Univerzální rozměr 300 × 100 mm – zadní strana horního a dolního krytu Univerzální otvory lze zakrýt zaslepovacími panely (objednávají se samostatně) Rozšířený rozměr 500 × 115 mm – pouze pro šířku 800 mm – obě strany horního a dolního krytu. Skládá se ze 3 částí – 300 × 115 mm a 2× – 100 × 115 mm, každá část může být otevřena samostatně Rozšířené otvory mohou být zakryty zaslepovacím panelem nebo standardním kabelovým kartáčem – prostřední otvor. Otvor lze chránit gumovým lemem (DP-KP-LEM-6) nebo kartáčem (DP-KP-KAR-6) |
| Vylamovací otvory – instalace ventilační jednotky |
Standardní rozměr 420 × 440 mm K dispozici v horním a dolním krytu Lze zakrýt zaslepovacími panely (objednávají se samostatně) |
| Poznámka | Nastavitelné nožičky |
iSEVEN-Flex-Server_datasheet_CONTEG-20230414_cz.pdf
Velikost souboru: 2164 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf
Velikost souboru: 4904 kB
iSEVEN-Flex-Server_datasheet_CZ_20210602.pdf
Velikost souboru: 782 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web.jpg
Velikost souboru: 292 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H.jpg
Velikost souboru: 296 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web.jpg
Velikost souboru: 122 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web.jpg
Velikost souboru: 129 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 220 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web.jpg
Velikost souboru: 128 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web.jpg
Velikost souboru: 129 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web.jpg
Velikost souboru: 329 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web.jpg
Velikost souboru: 337 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web.jpg
Velikost souboru: 492 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web.jpg
Velikost souboru: 399 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB