Rozvaděčové skříně
Splňují všechny požadavky pro aplikace i v nejnáročnějších průmyslových provozech. V nabídce máme nejen kompaktní oceloplechové rozvaděče, ale i velké samostatně stojící rozvaděčové skříně vhodné pro řadové spojení. Vybrat si můžete z mnoha velikostí a čtyř typů materiálů, záleží pouze na oblasti použití. Obě řady rozvaděčů splňují vysoké nároky na stupeň krytí. Průmyslové rozvaděčové skříně jsou vyráběny v našem výrobním závodě v Pelhřimově za použití nejmodernějších technologických postupů, díky kterým mají prvotřídní funkční vlastnosti, mechanickou odolnost a dlouhou životnost.
FSE – řadové spojení, oceloplech
Oceloplechové skříně v jednodveřovém i dvoudveřovém provedení s nosností až 1 500 kg. Vhodné pro vnitřní instalace, možnost řadového spojení.
Zobrazit
FSM – oceloplech, integrované bočnice
Oceloplechové s integrovanými bočnicemi v rámu, v jednodvéřovém a dvoudvéřovém provedení, s nosností až 700 kg. Vhodné pro vnitřní instalace.
Zobrazit
FSM-X skříně – nerez, integrované bočnice
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM-X z nerezové oceli mají integrované bočnice v rámu.
Zobrazit
FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice
Samostatně stojící venkovní rozvaděčové skříně FSM-O jsou vyrobené z nerezové oceli.
Zobrazit
WME – oceloplechové
Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.
Zobrazit
WME-G – s prosklenými dveřmi
Všechny rozměry oceloplechových rozvaděčových skříní (WME) rovněž nabízíme v provedení s prosklenými dveřmi – WME-G.
Zobrazit
WME-X – nerez ocel
Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.
Zobrazit
19“ WME-O – nerez s UV ochranou
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Zobrazit