OPTIMAL kabelový management
Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je vhodný pro propojovací patch panely metalického nebo optického rozvodu. Typické použití je pro řešení cross-connect point nebo Fiber-to-desk řešení.
Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je navržen tak, aby podporoval konfiguraci horizontálního propojování spojení nebo topologii konsolidačního bodu podle norem ISO/IEC 11 801, TIA-942 a TIA-568 B. Toto řešení se doporučuje pro telekomunikační místnosti, kde aktivní součásti a propojovací panely je potřebné oddělit.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Unikátní systém pro vysoko-hustotní vedení kabelů nebo konsolidační bod
- Flexibilní uspořádání vnitřních součástí
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 42 nebo 45U |
| Šířka | 900 mm |
| Hloubka | 300 nebo 400 mm |
| IP rating | Max. IP30 |
| Nosnost | 400 kg |
| Dveře | Přední vertikálně dělené plechové dveře; vícebodový zámek s DIN vložkou |
| Bočnice | Boční a zadní panely se zámkem |
| Popis |
Samostatně stojící, doporučeno ukotvení ke zdi (otvory připraveny); nebo spojení dvou rozvaděčů zády k sobě Nastavitelné umístění 19” struktur – od předního k zadnímu a levému, střednímu nebo levému Dvojice držáků kabelového managementu, umístění v kombinaci s 19” lištami Držáky kabelového managementu mohou být vybaveny vyvazovacími doplňky: Cívka pro organizaci kabelů - HDWM-FSS-50 (4 ks součástí dodávky), HDWM-FSS-100o Plastová vyvazovací oka, VO-xxxo Kovová vyvazovací oka - VO-Wx-xx/xx Horní a spodní kryty jsou vybaveny kabelovými vstupy zakrytými plechovými a plastovými kryty. Celková použitelná hloubka instalovaného vybavení je 264 mm Pokud jsou 19” lišty v přední pozici, platí že: Použitelná hloubka v zadním směru je 254 mm (pro 300 mm); a 354 mm (pro hloubku 400mm ROF-CS); hloubka se může lišit v závislosti na typu použitého příslušenství kabelového managementu Použitelný přední prostor je omezen vícebodovým zámkem a je v rozsahu 10 až 15 mm (v závislosti na konkrétní instalační pozici) |
| Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu |
Výška: 42 nebo 45 U Šířka: 300 mm Hloubka: 300 nebo 400 mm IP rating: max. IP30 Nosnost: 200 kg Možnost rozšíření hlavního rozvaděče kabelového managementu Rozšiřující prostor pro uložení kabelového managementu pro patch cordy Držák kabelového managementu může být vybaven vyvazovacími doplňky: Cívka pro organizaci kabelů - HDWM-FSS-50 (2 ks součástí dodávky) nebo HDWM-FSS-100, Plastová vyvazovací oka - VO-xxxo, Kovová vyvazovací oka - VO-Wx-xx/xx Horní a spodní kryty jsou vybaveny kabelovými vstupy zakrytými plechovými a plastovými kryty. |
DS-optimal-cable-management-cz.pdf
Velikost souboru: 614 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web.jpg
Velikost souboru: 84 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web.jpg
Velikost souboru: 164 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web.jpg
Velikost souboru: 72 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 76 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web.jpg
Velikost souboru: 65 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web.jpg
Velikost souboru: 166 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB