WME-X – nerez ocel
Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.
Kompaktní rozvaděčové skříně WME-X z nerezové oceli jsou vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně.
WME-X19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >>
Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.
HLAVNÍ VÝHODY
- Produktová řada WME-X je uvedena na seznamu UL.
- Jednodveřová/ dvoudveřová rozvaděčová skříň. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
- Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastrem 50×50
- Příslušenství pro montáž na stěnu
Na vyžádání zhotovujeme i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní WME-X.
Cena celonerezové rozvaděčové skříně od 5 000 Kč bez DPH.
Pro venkovní řešení můžete vybírat z řad outTEG WME-O.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál skříň | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304),na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |
| Materiál montážní deska | Žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Povrchová úprava rozvaděče | Jemně zbroušený povrch |
| Stupeň krytí | IP66 jednodveřové provedení / IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 62262 |
| Použití | Vnitřní a venkovní prostředí |
| Možnost modifikací | dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství. Více zde >> |
WME-X_datasheet_CZ_20220217.pdf
Velikost souboru: 1152 kB
WME-X_rendery-WEB.jpg
Velikost souboru: 96 kB
WME-X-201003-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 68 kB
WME-X-201003-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 187 kB
WME-X-201003-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 66 kB
WME-X-060603-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 50 kB
WME-X-060603-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 98 kB
WME-X-060603-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 54 kB
WME-X-030215-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 37 kB
WME-X-030215-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 49 kB
WME-X-030215-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 38 kB
WME-X-120803-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 67 kB
WME-X-120803-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 181 kB
WME-X-120803-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 68 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB