PREMIUM Split RUD
Nejvyšší možná úroveň přístupu předními dveřmi, odnímatelnými uzamytelnými bočnicemi z boku a také zezadu, nosnost 50 kg, výška od 6U do 18U.
Nástěnné rozvaděče 19" PREMIUM Split RUD jsou navrženy k instalaci na stěnu s rozšířenýmpřístupem.
HLAVNÍ VÝHODY
- Navrženy s vynikající pevností
- Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu, zezadu i z boku
- Uzamykatelné boční panely
- Uzamykatelná zadní sekce
- Dělená konstrukce
- Nosnost až 50 kg
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 6, 9, 12, 15, 18U |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 500 a 800 mm |
| Nosnost | Standard 50 kg (rovnoměrné zatížení) |
| IP krytí | Standard IP30 |
| Barevné provedení | Prášková barva RAL 7035 |
| Standardní konfigurace | 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt 2 odnímatelné bočnice se zámkem 1 dveře se zámkem a bezpečnostním kaleným sklem (EN 12150-1) GND/ zemnící sada |
Technický list
PREMIUM-Split-RUD_datasheet_CZ_20210707.pdf
Velikost souboru: 862 kB
Návod
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Velikost souboru: 14 kB
Obrázek
Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg
Velikost souboru: 130 kB
Obrázek
Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 276 kB
Obrázek
Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 135 kB
Obrázek
Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 153 kB
Obrázek
Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 365 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en