Příslušenství
Nabízíme širokou škálu příslušenství a doplňků pro venkovní použítí.
Osvětlovací jednotka
Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči.
Zobrazit
Teplotní senzor pro řetězové zapojení
Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.
Zobrazit
Expandér pro inteligentní port
Expandér slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.
Zobrazit
Senzor proudění vzduchu
Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.
Zobrazit
Akustická siréna se zábleskovým světlem
Siréna se zábleskovým světlem slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu.
Zobrazit
Kouřový detektor
Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven.
Zobrazit
Spojka RJ45-RJ45
Spojka RJ45-RJ-45 (kategorie 5e) se používá pro prodloužení kabelu senzoru.
Zobrazit
Detektor zaplavení, bodové pokrytí
Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.
Zobrazit
Bezpotenciálový kontakt
Vstupní/výstupní kontakt slouží ke snímání, nebo ovládání připojených externích zařízení, např. zabezpečovacích či požárních systémů.
Zobrazit
Detektor zaplavení, detekční lano
Záplavové lano s 3 m dlouhým detekčním kabelem chrání zařízení citlivé na vodu uložené uvnitř rozvaděče před potenciálním zničením.
Zobrazit
Magnetický dveřní kontakt
Magnetický kontakt slouží jako monitorovací prvek, který sleduje otevření rozvaděče. Lze sledovat nejen otevření dveří, ale i bočních panelů.
Zobrazit
Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)
Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.
Zobrazit
Převodník signálu 4-20 mA
Převodník 4-20mA slouží k integraci průmyslových čidel s analogovým signálem.
Zobrazit
Záplavové lano s lokalizací
Záplavové lano s lokalizací je schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.
Zobrazit
Senzor teploty a vlhkosti
Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.
Zobrazit
Detektor pohybu PIR
Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.
Zobrazit
Teplotní a vlhkostní čidlo 1‑Wire
RMS‑STH‑02 Teplotní a vlhkostní čidlo 1‑Wire, montážní konzola, kabel 3 m, 2x konektor RJ12
Zobrazit
Venkovní teplotní čidlo 1‑Wire
Venkovní teplotní čidlo 1‑Wire s konektorem RJ12 a 3 m kabelem.
Zobrazit
PowerBox, vzdálené spínaní externích zařízení
RMS‑PWR‑01 PowerBox, vzdálené spínaní externích zařízení do 230 V/10 A
Zobrazit
Optický detektor kouře s reléovým výstupem
RMS‑DE‑01 Optický detektor kouře s reléovým výstupem
Zobrazit
Rozbočovač pro připojení 2 čidel
RMS‑CON‑04 Rozbočovač pro připojení 2 čidel na 1‑Wire sběrnici
Zobrazit
Sada pro řadové spojení WME
Vhodná pro spojení rozvaděčů řady WME do řady při zachování IP krytí.
Zobrazit
Držáky na stěnu pro WME a outTEG OMR LITE
Držáky pro přímou vnější montáž rozvaděče na stěnu.
Zobrazit
Vertikální lišty 19", 21" a ETSI
Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).
Zobrazit
Horizontální a vertikální lišty pro venkovní skříně
Kombinace lišt je vhodná pro instalaci těžších zařízení, případně vytvoření dalších montážních rovin ve všech 3 osách.
Zobrazit
Spojovací sada pro řadové spojení venkovní skříně
Spojovací rám pro sestavu venkovních skříní do řady
Zobrazit
Upevňovací rám pro kotvení do betonového podkladu
Svařený rám určený pro zalití do betonového soklu.
Zobrazit
Perforovaná střecha outTEG
Perforovaná střecha se využívá pro lepší odvod teplého vzduchu z venkovní skříně outTEG OMR.
Zobrazit
Perforovaná střecha včetně ventilátoru
Kompletní sestava střešního ventilátoru s perforovanou střechou
Zobrazit
Boční panely outTEG OMR – s nucenou ventilací
Boční panely s dvouplášťovou konstrukcí s ventilátorem, s filtrem a výstupní mřížkou pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R.
Zobrazit
Boční panely outTEG OMR – s klimatizační jednotkou
Pro venkovní skříň outTEG OMR, skládající se z vnější a vnitřní části, připravený pro výřezy.
Zobrazit
Dveřní spínač pro venkovní skříně DORESIT
Dveřní spínač pro ovládání světla, ventilátoru nebo klimatizace, do rozvaděčových skříní FSE a FSM.
Zobrazit
Termostat pro chlazení a topení
Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu
Zobrazit
Kompenzátor tlaku
Zařízení pro kompenzaci tlaku uvnitř skříně vznikajících při změnách okolních teplot.
Zobrazit
Drenáž kondenzátu
Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.
Zobrazit