iSEVEN REN
Přístup předními dveřmi, nově rozvaděč disponuje zadním panelem s kabelovým prostupem, nosnost 50 kg, výška od 6U do 15U.
Nástěnné rozvaděče řady iSEVEN REN (19") jsou určeny k použití pro pokrytí dané oblasti datovými rozvody. Tato ekonomická varianta nástěnného rozvaděče nabízí základní úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi.
HLAVNÍ VÝHODY
- Snadný přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
- Snadné zavěšení pomocí odnímatelného zadního panelu
- Nosnost až 50 kg
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 6, 10, 12, 15U |
| Šířka | 530 mm |
| Hloubka | 300, 400 nebo 500 mm |
| Nosnost | Standard 50 kg (rovnoměrné zatížení) |
| IP krytí | Standard IP30 |
| Barevné provedení | Prášková barva RAL 7035 |
| Standardní konfigurace | 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12150-1) se zámkem GND/1 zemnící sada |
Technický list
iSEVEN-REN_datasheet_CZ_20210316.pdf
Velikost souboru: 706 kB
Návod
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Velikost souboru: 14 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 88 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg
Velikost souboru: 59 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg
Velikost souboru: 77 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 81 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg
Velikost souboru: 170 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg
Velikost souboru: 45 kB
Obrázek
iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg
Velikost souboru: 47 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en