Otevřené rámy RS
Rámy řady RS nacházejí své uplatnění pro jednoduché aplikace. Výhodou rámu RS je lehká konstrukce. Je ideální pro prezentační a výstavní účely, ale může sloužit i pro provoz IT techniky.
Rámy řady RS nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu a vhodným provozním prostředím pro instalované komponenty, případně všude tam, kde nejde z jakéhokoli důvodu užít rozvaděče.
HLAVNÍ VÝHODY
- Lehký rám
- Jednoduchá nebo dvojitá verze
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 27, 36, 42, 45U |
| Šířka | 559 mm |
| Hloubka | 600 mm (velikost základny) |
| Nosnost | 200 kg jednoduchý rám, 400 kg dvojitý rám |
| IP krytí | IP00 – rám neposkytuje žádnou ochranu instalovanému zařízení |
| Barevné provedení | prášková barva RAL 9005 |
| Standardní konfigurace | Rám - v objednávce je třeba specifikovat počet (1 nebo 2), podstava s výškově stavitelnými nožičkami (možno vyměnit za kolečka - objednává se zvlášť), montážní materiál |
Technický list
RS_datasheet_CZ_20210526.pdf
Velikost souboru: 735 kB
Obrázek
open-frame_RS_42.jpg
Velikost souboru: 94 kB
Obrázek
open-frame_RS_42_side.jpg
Velikost souboru: 102 kB
Obrázek
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P.jpg
Velikost souboru: 155 kB
Obrázek
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P_side.jpg
Velikost souboru: 162 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en