SOHO On-Wall ACP
19" On-Wall SOHO ACP rozvaděče jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení.
19" rozvaděče SOHO On-Wall ACP se instalují přímo na zeď. Tato rozvodná skříň poskytuje vynikající flexibilitu nasazení, když nabízí estetičtější provedení a cenově výhodné řešení pro developery/vlastníky domů.
HLAVNÍ VÝHODY
- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 550 mm |
| Šířka | 530 mm |
| Hloubka | 155 mm |
| Barevné provedení | Prášková barva RAL 7035 (jiné barevné provedení na vyžádání) |
| Konstrukce | Skříň a dveře vyrobeny z 1,25 mm, 1,5 mm a 2 mm plechu |
| Standardní konfigurace | 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U) 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U) 1 plechové perforované dveře se zámkem |
Technický list
SOHO-on-wall-ACP_datasheet_CZ_20200128.pdf
Velikost souboru: 764 kB
Obrázek
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 78 kB
Obrázek
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 59 kB
Obrázek
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg
Velikost souboru: 59 kB
Obrázek
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Velikost souboru: 104 kB
Obrázek
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Velikost souboru: 199 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en