19“ WME-O – nerez s UV ochranou
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Kompaktní, jednodvéřové rozvaděčové skříně WME-O z nerezové oceli s povrchovou úpravou odolnou vůči UV záření jsou ideální pro venkovní instalace, lze je kombinovat např. se střechou proti dešti. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design. Do venkovních rozvaděčových skříní WME-O nabízíme chlazení a topení, které zajistí příznivou vnitřní teplotu pro uložené zařízení uvnitř skříně. Doporučíme nejvhodnější typ ventilátoru, zhotovíme na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do venkovní skříně.
Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring.
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
HLAVNÍ VÝHODY
- Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1 000 mm.
- Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastrem 50×50 mm
- Příslušenství pro montáž na stěnu
WME-O19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >>
Pro vnitřní aplikace, s vyšší nároky na odolnost vůči prostředí, můžete vybírat z řady inTEG WME-X.
Cena nerezové rozvaděčové skříně s venkovní povrchovou úpravu od 3 165 Kč bez DPH.
Kontaktujte nás:
Zdeněk Hrozek, tel. +420 606 091 839, e-mail: zdenek.hrozek@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál skříň | Nerez ocel |
| Materiál montážní deska | Žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Povrchová úprava rozvaděče | Polyesterový práškový lak s UV ochranou |
| Barva | RAL 7035 pro venkovní použití |
| Stupeň krytí | IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 62262 |
| Možnost modifikací | dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství. Více zde>> |
| Doporučené příslušenství |
WME-O_datasheet_CZ_20220202.pdf
Velikost souboru: 858 kB
WME-O-060604_main-WEB.jpg
Velikost souboru: 64 kB
WME-O-060604_main-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 166 kB
WME-O-060604_back-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 68 kB
WME-O19-G-060604_main-roof-WEB.jpg
Velikost souboru: 102 kB
WME-O19-G-060604_main-WEB.jpg
Velikost souboru: 98 kB
WME-O19-G-060604_main-open-WEB.jpg
Velikost souboru: 167 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB