iSEVEN RQN
Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran. Nosnost až 50 kg.
Nástěnné rozvaděče iSEVEN RQN jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.
HLAVNÍ VÝHODY
- Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran
- Nosnost až 50 kg
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 6, 9, 12, 15, 18 a 21U |
| Šířka | 572 mm |
| Hloubka | 450 nebo 600 mm |
| Nosnost | Standard 50 kg (rovnoměrné zatížení) |
| IP krytí | Standard IP20 |
| Barevné provedení | Prášková barva RAL 7035, RAL 9005, další barvy na dotaz |
| Standardní konfigurace | 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt 2 odnímatelné boční panely se zámkem Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12150-1) se zámkem GND/zemnící sada |
Technický list
iSEVEN-RQN_datasheet_CONTEG-20230614_cz.pdf
Velikost souboru: 549 kB
Technický list
Installation and operating instructions RQN/RQN-U
Velikost souboru: 1094 kB
Obrázek
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-web.jpg
Velikost souboru: 335 kB
Obrázek
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-back-web.jpg
Velikost souboru: 259 kB
Obrázek
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-web.jpg
Velikost souboru: 430 kB
Obrázek
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-back-web.jpg
Velikost souboru: 294 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en